TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
| 가격(부가세 별도/Tax excluded) | |
|---|---|
| 수량 1-4 | KRW 515,309 개당 |
| 수량 5-9 | KRW 455,569 개당 |
| 수량 10+ | KRW 403,245 개당 |
| 더 필요하신가요? | 견적 요청 |
TECHSPEC® Ultrafast Thin Film Polarizers는 800 및 1030nm에서 최적의 성능을 달성하기 위해 박막 코팅 기술을 활용합니다. 이 폴라라이저에 적용된 이온빔 스퍼터링(IBS) 코팅 기술은 45° 입사각에서 s-편광에 대해 99.8%가 넘는 반사율, 그리고 p-편광에 대해 98%가 넘는 투과율을 제공합니다. TECHSPEC Ultrafast Thin Film Polarizers는 Ti:sapphire 및 Yb:doped 레이저와 같은 극초단 레이저 광원에 이상적으로 사용할 수 있습니다. 고객의 어플리케이션에 Ultrafast Thin Film Polarizer 제품의 맞춤형 크기 혹은 코팅 사양이 필요한 경우 당사로 문의 바랍니다.
참고: 이 제품의 가장자리에 있는 화살표 방향은 박막 필름 편광 코팅이 된 면을 가리킵니다.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®