에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
HOLO/OR Diffractive Vortex Phase Plates는 가우시안 형태의 입력 빔을 도넛 모양의 에너지 링으로 변환하는 데 사용되는 회절성 광학 요소(DOE: diffractive optical elements)입니다. 이러한 광학 요소는 투과되는 빔의 위상을 제어하는 패턴인 나선형 위상 단차(spiral-phase step)로 구성됩니다. 광학 렌즈는 빔의 형태를 유지하면서 생성되는 에니저 링의 초점을 맞추는 데 사용될 수 있습니다. HOLO/OR Diffractive Vortex Phase Plates는 시준형 싱글 모드(TEM00) 가우시안 입력 빔과 작동할 수 있도록 설계되어 이러한 빔을 축 상에서 TEM01 대칭형 모드로 변환시키는 데 사용됩니다. 이 phase plate는 532nm Nd:YAG 레이저용과 1030nm Yb:YAG 레이저용 디자인으로 제공됩니다. 주요 용도로는 태양열 코로나그래프, 천문학, 고해상도 현미경, 레이저 용접, 광학 핀셋, 양자 광학 등이 있습니다.
참고: 회절성 광학 요소는 설계 파장 외 다른 파장에서는 사용할 수 없습니다. 유분이나 다른 물질로 인하여 오염이 될 경우, 회절성 광학 요소의 성능이 저하됩니다. 따라서 이와 같은 광학 부품을 취급할 때는 반드시 장갑이나 핑거 코트를 사용할 것을 권장합니다.
에드몬드 옵틱스는 다음과 같이 HOLO/OR에서 제작하는 매우 다양한 종류의 회절성 광학 부품을 취급합니다.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)