| 가격(부가세 별도/Tax excluded) | |
|---|---|
| 수량 1-9 | KRW 4,853,875 개당 |
| 수량 10-25 | KRW 4,384,916 개당 |
| 수량 26-49 | KRW 4,084,774 개당 |
| 더 필요하신가요? | 견적 요청 |
해당 제품은 까다로운 의료 및 레이저 어플리케이션에서 레이저 라인 필터, 레이저 클리닝 필터, 레이저 여기 필터로 사용하기에 적합합니다. 또한, 하드 코팅 처리가 된 협폭 필터로 제조 시 첨단 플라즈마 증착 공정을 거치기 때문에 레이저 손상 임계값(LDT)을 보장하며 오랜 시간 동안 고성능이 유지됩니다. 해당 제품은 파장 대역, 설계, 시스템 요건에 따라 차이가 있으나 최대 98%의 피크 투과율, 최대 OD 10.0의 차단율, 0.05nm 미만의 중심 파장 공차, 1nm 미만의 반치전폭(FWHM), 경사가 가파른 엣지, 아주 평평한 통과대역 프로파일을 제공합니다. 주요 어플리케이션으로는 형광 현미경, 유세포 분석, 실시간 DNA 염기서열 분석기, PCR(중합효소연쇄반응) 진단 장비 등이 있습니다.
참고:해당 제품은 높은 레이저 유도 손상 임계값(LIDT)을 갖기보다 파장 대역별 성능이 우수하도록 최적화되었습니다. 필터의 LIDT는 일반적으로 1J/cm2 @ 532nm, 10ns입니다. LIDT가 더 높은 필터가 필요한 경우 당사로 문의 바랍니다.
에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.
에드몬드옵틱스의 제조 역량:
자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®