제품이 장바구니에 추가됨

10.50mm CA, Deformable VIS Lens w/ Controller

Dynamic Optics Deformable Lenses

Dynamic Optics Deformable Lenses

×
재고 번호 #27-031 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 14,920,500
수량 1+
KRW 14,920,500
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양


Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 파면 보정용 투과형 적응(adaptive) 광학 부품
  • 가시광선 무반사(AR) 코팅으로 97%가 넘는 투과율
  • 현미경 어플리케이션에서의 수차 보정에 적합

해당 제품은 광학 수차를 보정하기 위해 모든 광학 시스템에 쉽게 통합될 수 있도록 설계된 투과형 적응(adaptive) 광학 부품입니다. 일반적으로 사용되는 조리개 크기를 커버할 수 있도록 10mm, 16mm, 25mm의 유효 구경이, 또 스레드 어댑터를 사용하여 대표적인 대물렌즈 스레드 타입에 맞게 조정이 가능한 M32 x 0.75 마운팅 스레드가 설계에 적용되었습니다. 파면 센서나 수차 보정용 자동 소프트웨어 보정 시스템과 함께 폐쇄 루프 제어에 사용될 수 있습니다. 해당 제품은 가우시안 빔을 타원형/정사각형 빔 프로파일 혹은 입방 위상(cubic phase)으로 쉐이핑하는 빔 쉐이핑용 저출력 레이저와 사용하기에도 적합합니다. 또한, OCT(Optical Coherence Tomography, 광간섭 단층촬영), 공초점 현미경, 2광자 현미경, 명시야 현미경 등에서 수차 보정을 통해 이미지 품질을 개선하는 데 적합합니다.

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
Male C-Mount to Male M32 x 0.75 Adapter #72-231 신제품 KRW 152,300   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Female C-Mount to Male M32 x 0.75 Adapter #72-232 신제품 KRW 152,300   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Male Dovetail to Male M32 x 0.75 Adapter #72-233 신제품 KRW 152,300   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Male M26x36 TPI to Male M32x0.75 Adapter #72-234 신제품 KRW 152,300   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Female M26x36 TPI to Male M32x0.75 Adapter #72-235 신제품 KRW 152,300   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Male RMS to Male M32 x 0.75 Adapter #72-236 신제품 KRW 152,300   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Female RMS to Male M32 x 0.75 Adapter #72-237 신제품 KRW 152,300   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
120i Adapter Kit for Deformable Lenses #72-827 신제품 KRW 282,800   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Mitutoyo Adapter Kit for Deformable Lenses #72-828 신제품 KRW 282,800   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Olympus/Nikon Adapter Kit for Deformable Lenses #72-829 신제품 KRW 282,800   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
C-Mount Adapter Kit for Deformable Lenses #72-830 신제품 KRW 282,800   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×

관련제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요