제품이 장바구니에 추가됨

1.05μm, 50mm Diameter, Infrared Longpass Filter

Infrared (IR) Longpass Filters

×
재고 번호 #68-657 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 655,400
수량 1-9
KRW 655,400
수량 10+
KRW 590,200
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Longpass Filter
Note:
Transmission at cut-on wavelength is 5% of peak transmission.

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
50.00 +0.0/-0.1
Thickness (mm):
1.00
Thickness Tolerance (mm):
±0.2
Parallelism (arcmin):
<10
Clear Aperture (%):
90

Optical Properties

Optical Density OD (Average):
≥3.0
Cut-On Wavelength (nm):
1,050.00
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Silicon (Si)
Coating:
Traditional Coated
Surface Quality:
80-50
Transmission (%):
>85
Transmission Wavelength (nm):
1100 - 2100
Transmission Wavelength (μm):
1.10 - 2.10
Blocking Wavelength Range (nm):
200 - 1050
Slope Factor (%):
<12
Cut-On Wavelength (μm):
1.05 ±0.04
Surface Flatness (P-V):
3 - 5λ

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
-62 to +71

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품설명

  • 실리콘 또는 게르마늄 기반 위에 코팅 처리됨
  • Broad Spectral Region을 분리하는데 적합
  • 내구성, 첫 째면 코팅

Longpass filter는 특정 파장에서 뚜렷한 cut-off를 제공합니다. 종종 order sorting 또는 광대역을 분리하는데 사용되며 동시에 원하는 에너지는 투과시키고 원하지 않는 에너지는 반사시킵니다. IR-투과 기질 상에 있는 견고한 첫 째면 절연질 코팅 구조로된 infrared (IR) Longpass Filter는 고품질 광학 부품들과 관련된 일반적인 클리닝과 핸들링에도 잘 견뎌냅니다. 특히 FTIR spectroscopy와 Thermal Imaging 용도로 유용합니다. 특수 사이즈와 코팅 문의는 기술영업부로 연락 주시기 바랍니다.

제품자료

Frequently Purchased Together

Compatible Mounts

제목  Type 제품 비교하기 재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
50.0mm Optic Dia., Optic Mount Fixed #64-567 KRW 66,700
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
50.0mm Optic Dia., Optic Mount Fixed #64-568 KRW 66,700
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
50.0mm Optic Dia., Fixed Optic Mount, Quick Start Optical Mounts Fixed #17-516 KRW 129,100
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
10.0 - 60.0mm Optic Height, Metric Bar-Type Optic Holder Fixed #55-530 KRW 146,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
7.0 - 67.0 Optic Height, English Bar-Type Optic Holder Fixed #03-669 KRW 156,600
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
8.0 - 118.0 Optic Height, English Bar-Type Optic Holder Fixed #03-666 KRW 162,400
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
2"/50.8mm Diameter, Bar Type Lens / Filter Holder, Quick Start Optical Mounts Fixed #17-530 KRW 217,900
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
50.0/50.8mm Optic Dia., Optical Cell Assembly Fixed #36-465 재고정리 KRW 250,900
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
50.0/50.8mm Optic Dia., X-Y Translating Optic Mount Adjustable - Linear (XY) #62-957 KRW 417,600
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
50.0/50.8mm Optic Diameter, X-Y Translating Optic Mount, Quick Start Optical Mounts Adjustable - Linear (XY) #17-514 KRW 478,900
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
5.0 - 100.0mm Optic Dia., Self-Centering Jaw Clamp Fixed #16-078 KRW 555,400
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
50.0/50.8mm Optic Dia., Precision Gimbal Mount Adjustable - Gimbal #55-000 KRW 693,100
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
50/50.8mm ID, Precision Gimbal Mount, Quick Start Optical Mounts Adjustable - Gimbal #17-518 KRW 758,100
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
50.0/50.8mm Optic Dia., X-Y-Z Translating Optic Mount Adjustable - Linear (XYZ) #62-960 KRW 819,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
50.0/50.8mm Optic Dia., 5 Axes Optical Mount Adjustable - Linear (XYZ) & Tip-Tilt #13-778 KRW 1,138,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요