제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

1064nm 1X - 3X Research-Grade Variable Beam Expander

Research-Grade Variable Beam Expanders

Research-Grade Variable Beam Expanders 532nm 1X - 3X, #87-561 1064nm 2X - 8X, #87-568 Broadband VIS 2X - 8X, #87-569 +1
×
재고 번호 #87-562 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,748,700
수량 1-4
KRW 1,748,700
수량 5+
KRW 1,542,600
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Beam Expander
Style:
Variable Magnification

Physical & Mechanical Properties

Length (mm):
171.10
Weight (g):
556
Housing Diameter (mm):
58.2

Optical Properties

Angle of Incidence (°):
0 ±0.06
Coating:
Laser V-Coat (1064nm)
Design Wavelength DWL (nm):
1064
Entrance Aperture (mm):
10
Exit Aperture (mm):
30
Expansion Power:
1X - 3X
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Transmission (%):
>97.5 @ DWL
Transmitted Wavefront, P-V:
<λ/7 @ 1064nm for Input Beam ≤5mm
Coating Specification:
Rabs <0.25% @ 1063 - 1065nm
Ravg <0.5% @ 1030 - 1100nm
Wavelength Range (nm):
1030 - 1100
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
10 J/cm2 @ 10ns, 20 Hz, 1064nm
Divergence Adjustment:
Non-Rotating Optics
Damage Threshold, Pulsed:
10 J/cm2 @ 1064nm, 10ns, 20Hz

Threading & Mounting

Mounting Threads:
Input: Male C-Thread (1" x 32 TPI)
Output: Male T-Thread (M42 x 0.75)

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

For optimal performance, center the laser beam to the entrance lens and ensure that the beam is parallel to the beam expander’s optical axis.

TECHSPEC® Research-Grade Variable Beam Expanders (RVBX)는 프로토타이핑이나 R&D와 같이 배율 변경이 필요한 고출력 레이저 용도에 사용하기 적합한 제품입니다. TECHSPEC® Research-Grade Variable Beam Expanders (RVBX)는 λ/4의 투과 웨이브프론트, 갈릴레이 디자인, 잠금식 배율을 특징으로 하며, 높은 laser damage threshold AR 코팅으로 투과성은 극대화하면서 고스트 반사는 최소화합니다. 또한 이 빔 익스팬더는 내부 평행 이동 및 포커싱 메커니즘을 통해 전체 하우징 길이에 영향을 주지 않으면서 배율과 레이저 발산을 가변 조절할 수 있습니다. 이 밖에도 RVBX 디자인이 적용되어 길이를 변경해야 하는 경우 시스템을 수정할 필요가 없어 시스템과의 결합이 용이합니다.

TECHSPEC Research-Grade Variable Beam Expanders는 개발 과정의 프로토타이핑 단계에서 시스템에 필요한 빔 배율을 확인하는 데 사용할 수 있습니다. TECHSPEC Ultra Divergence Adjustable Fixed Broadband Beam Expanders는 대량 생산 또는 OEM 제작이 가능합니다. 맞춤 배율이 필요할 경우 당사영업부로 문의 주십시오. 이 beam expander는 지정된 파장에 맞게 설계 및 테스트되었습니다.

Laser Optics

제품자료

2X-8X Research-Grade Variable Beam Expanders - Specifications
Design Wavelength Stock No. Fixed Overall Length A (mm) Mounting Length E (mm) Rotating Numeric Ring Length F (mm) Rotating Alpha Ring Length G (mm)
355nm #87-566 169.7 35.9 90.7 19.4
532nm #87-567 169.3 31.5 70.4 43.7
Broadband VIS (633nm) #87-569 169.3 31.5 70.4 43.7
Broadband NIR (785nm) #87-570 169.3 31.5 70.4 43.7
1064nm #87-568 169.3 31.5 70.4 43.7
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요