제품이 장바구니에 추가됨

1064nm, 25.4mm Dia., 7x7 Spot Matrix, Diffractive Beamsplitter

HOLO/OR Diffractive Beamsplitters

×
재고 번호 #14-693 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 2,718,170
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 2,718,170 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Uniformity (%):
<30

Physical & Mechanical Properties

Clear Aperture CA (mm):
22.9
Diameter (mm):
25.40 +0.05/-0.15
Thickness (mm):
3.00 ±0.1

Optical Properties

Coating:
Laser V-Coat (1064nm)
Design Wavelength DWL (nm):
1064
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Input Beam Mode:
SM or MM
Minimum Beam Diameter (mm):
0.09
Overall Efficiency (%):
76
Full Angle (°):
12.69 x 12.69
Output Number of Spots:
7 x 7
Separation Angle (°):
2.11 x 2.11
Zero Order, Relative to the Average (%):
0-100
Damage Threshold, Reference: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

제품설명

  • 입력 빔을 여러 개의 회절 차수로 분할
  • 1차원 Array 또는 2차원 Matrix 출력
  • Nd:YAG 및 CO2 레이저용으로 설계
  • 싱글 모드 또는 멀티 모드 레이저와 호환 가능

HOLO/OR Diffractive Beamsplitters는 입력 빔을 회절 차수로 알려진 여러 개의 빔으로 분할하는 데 사용되는 회절성 광학 요소(DOE: diffractive optical elements)입니다. 이러한 회절 차수는 개별 빔 스폿이 명확한 분할 각도로 분포하는 1차원의 빔 배열 또는 1차원의 빔 매트릭스로 정렬될 수 있습니다. HOLO/OR Diffractive Beamsplitters는 CO2 레이저를 비롯해 Nd:YAG 고조파(355nm, 532nm,1064nm)용 디자인으로 제공됩니다. HOLO/OR Diffractive Beamsplitters는 레이저 시스템의 처리량 증가를 위한 병렬 소재 가공 및 레이저 스크라이빙 뿐만 아니라 국소부위 시술과 같은 미용 치료에도 사용됩니다.

참고: 회절성 광학 요소는 설계 파장 외 다른 파장에서는 사용할 수 없습니다. 유분이나 다른 물질로 인하여 오염이 될 경우, 회절성 광학 요소의 성능이 저하됩니다. 따라서 이와 같은 광학 부품을 취급할 때는 반드시 장갑이나 핑거 코트를 사용할 것을 권장합니다.

에드몬드 옵틱스는 다음과 같이 HOLO/OR에서 제작하는 매우 다양한 종류의 회절성 광학 부품을 취급합니다.

  • Diffractive Diffusers: 입력 레이저빔을 균일한 분포의 뚜렷한 형태로 변환하는 데 사용됨
  • Diffractive Beamsplitters:입력빔을 1D array 또는 2D matrix 출력으로 분할하는데 사용됨
  • Diffractive Beam Shapers: 가우시안 형태에 가까운 레이저 빔을 플랫탑의 강도 분포가 균일한 형태로 변환하는 데 사용됨
  • Diffractive Beam Samplers: 고출력 레이저를 모닝터링하는 데 사용할 수 있는 2개의 고차수 빔을 생성하면서 입력 레이저 빔을 투과하는 데 사용됨
  • Diffractive Axicons: 입력 레이저 빔을 링 형태로 초점을 맺는 베셀 빔으로 변환하는 데 사용됨
  • Diffractive Vortex Phase Plates: 가우시안 형태의 빔을 도넛 모양의 에너지 링으로 변환하는 데 사용됨

호환 마운트

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요