제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

1064nm, 45°, 12.7mm Dia., 6.35mm Thick, Nd:YAG IBS Laser Line Mirror

×
재고 번호 #34-843 20+개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 216,609
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 216,609 개당
수량 6-25 KRW 189,726 개당
수량 26-49 KRW 168,817 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Laser Mirror

Physical & Mechanical Properties

Parallelism (arcmin):
<3
Clear Aperture (%):
85
Back Surface:
Commercial Polish
Diameter (mm):
12.70 +0.00/-0.10
Thickness (mm):
6.35 ±0.20

Optical Properties

Surface Quality:
10-5
Coating Specification:
Rabs >99.95% @ 1064nm
Surface Flatness (P-V):
λ/10
Coating Type:
Dielectric
Coating:
Laser Mirror, IBS (1064nm)
Design Wavelength DWL (nm):
1064
Angle of Incidence (°):
45
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Damage Threshold, Certified: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
15 J/cm2 @ 1064nm, 20ns, 20Hz

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 최대 반사율: 99.98%
  • 설계 파장 기준 1064nm에서 레이저 손상 임계값(LDT)이 최대 15J/cm2로 높음
  • 백만분율(PPM) 단위로 산란 성능을 제공하는 초미세 연마 기판
  • 새로운 크기 옵션 추가 예정

해당 제품은 이온 빔 스퍼터링(IBS) 기술로 코팅 처리를 했습니다. 또한, 설계 파장에서 최대 반사율을 달성해야 하는 굉장히 까다로운 레이저 어플리케이션에 맞게 설계되었습니다. 이온 빔 스퍼터링(IBS) 코팅 기술은 비슷한 수준의 다른 코팅 기술보다 더 낮은 표면 거칠기를 구현하므로 산란이 줄어듭니다. 해당 제품은 밀도 있는 코팅층을 가지고 있어 환경 안정성이 매우 뛰어납니다. 단, 온도나 습도 등의 환경적 요인으로 인해 성능이 미세한 차이를 보일 수 있습니다.

원하는 치수로 해당 제품을 사용하거나 이온 빔 스퍼터링(IBS) 미러 코팅을 커스텀해야 하는 경우 당사로 문의 바랍니다.

산란을 최소화하는 초미세 연마 광학

더 알아보기  

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.