TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
| 가격(부가세 별도/Tax excluded) | |
|---|---|
| 수량 1-5 | KRW 232,986 개당 |
| 수량 6-25 | KRW 206,103 개당 |
| 수량 26-49 | KRW 183,752 개당 |
| 더 필요하신가요? | 견적 요청 |
해당 제품은 이온 빔 스퍼터링(IBS) 기술로 코팅 처리를 했습니다. 또한, 설계 파장에서 최대 반사율을 달성해야 하는 굉장히 까다로운 레이저 어플리케이션에 맞게 설계되었습니다. 이온 빔 스퍼터링(IBS) 코팅 기술은 비슷한 수준의 다른 코팅 기술보다 더 낮은 표면 거칠기를 구현하므로 산란이 줄어듭니다. 해당 제품은 밀도 있는 코팅층을 가지고 있어 환경 안정성이 매우 뛰어납니다. 단, 온도나 습도 등의 환경적 요인으로 인해 성능이 미세한 차이를 보일 수 있습니다.
원하는 치수로 해당 제품을 사용하거나 이온 빔 스퍼터링(IBS) 미러 코팅을 커스텀해야 하는 경우 당사로 문의 바랍니다.
에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.
에드몬드옵틱스의 제조 역량:
자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®