제품이 장바구니에 추가됨

1064nm, 80R/20T, 19.05mm Dia., Nd:YAG Laser Output Coupler

Nd:YAG Laser Replacement Parts

×
재고 번호 #17-623 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 226,200
수량 1-9
KRW 226,200
수량 10+
KRW 204,500
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Laser Output Coupler
Note:
Arrow on edge points towards S1

Physical & Mechanical Properties

Parallelism (arcmin):
<5
Clear Aperture (%):
90
Diameter (mm):
19.05 +0.00/-0.13
Thickness (mm):
9.53 ±0.25

Optical Properties

Surface Quality:
10-5
Coating Specification:
S1: Rabs = 80±3% @ 1064nm
S2: Rabs <0.25% @ 1064nm
Surface Flatness (P-V):
λ/10
Coating Type:
Dielectric
Coating:
S1: Partially Reflective Laser Mirror (1064nm)
S2: Laser V-Coat (1064nm)
Reflection/Transmission Ratio (R/T):
80/20
Design Wavelength DWL (nm):
1064
Angle of Incidence (°):
0
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • Output Coupler, Laser Line Mirror, Nd:YAG Rod
  • 1064nm에서 반사율이 80% 또는 90%인 Output Coupler
  • 0.6%의 Nd Dopant Nd:YAG Rod
  • 대체품으로 다양한 종류의 Nd:YAG Laser Optics 이용 가능

Nd:YAG Laser Replacement Parts는 Nd:YAG 레이저 내부에 배치될 수 있는 output coupler, laser line mirror, Nd:YAG rod로 구성됩니다. Output coupler는 1064nm에서 80% 또는 90% 반사율과 함께 ¾” (19.05mm) 직경으로 제공되며, 반사율이 99.9% 이상인 1064nm laser line mirror가 장착된 레이저 공진기와 조합해서 사용 시 우수한 성능을 발휘합니다. 0.6% Nd dopant가 첨가된 Nd:YAG rod는 산업, 마킹, 외과용 레이저에서 일반적으로 사용되는 크기인 79 또는 101mm 길이에 4mm 직경으로 제공됩니다. Nd:YAG Laser Replacement Parts는 유지보수가 요구되는 Nd:YAG 레이저에 안성맞춤으로서 Holobeam Laser, Carl Bassel Laser, Lee Laser, Control Laser와 같은 제조업체의 레이저와 함께 사용할 수 있습니다. 고객의 어플리케이션에 당사의 레이저 크리스털과 글래스코팅 역량이 적용된 맞춤형 Nd:YAG replacement parts 또는 옵틱이 필요한 경우 당사로 문의 바랍니다.

관련제품

연계하여 사용 가능한 제품

관련정보

Filter

레이저 부품의 LIDT 이해와 표기

Laser induced damage threshold (LIDT) denotes the maximum laser fluence an optical component can withstand with an acceptable amount of risk.

바로 보기

Beam Combining for Increased Power

When measuring minuscule particles, many advanced Life Science applications require more power than one laser produces.

바로 보기

Pockels Cell

빔의 품질 및 스트렐 비율

There are several metrics used to describe the quality of a laser beam including the M2 factor, the beam parameter product, and power in the bucket

바로 보기

레이저 공진기 모드

The length of a laser resonator determines the laser’s resonator modes, or the electric field distributions that cause a standing wave in the cavity.

바로 보기

Simplifying Laser Alignment

Many challenges can arise when aligning a laser beam; knowing specific tips and tricks can help simplify the process. Learn more at Edmund Optics.

바로 보기

Aligning Mount for AdlOptica Beamshapers

Properly aligning the mechanical mount for AdlOptica laser beam shapers from Edmund Optics is critical for maximizing throughput and performance.

바로 보기

I am using my laser to________, what goggles can you recommend for my application?

Can I see the laser when using safety goggles?

Can I purchase laser safety stickers from Edmund Optics?

How to Align a Laser System

Join Chris Williams as he briefly explains the basics of how to align a laser system onto a target.

바로 보기

Development of a Robust Laser Damage Threshold Testbed

Development of US national laser damage standard: 2020 status

레이저 광학 계측 기술

Metrology is critical for ensuring that optical components consistently meet their desired specifications, especially in laser applications.

바로 보기

Laser Optics Lab Trailer

The Laser Optics Lab video series discusses laser optics concepts including specifications, coating technologies, product types, and more

바로 보기

Introduction to Laser Optics Lab

The Laser Optics Lab video series discusses laser optics concepts including specifications, coating technologies, product types, and more

바로 보기

Laser Optics Lab:Back Reflections

Back reflections are created when some or part of your beam are reflected back to the source.

바로 보기

Laser Optics Lab: Coatings

Optical coatings are composed of thin-film layers used to enhance transmission or reflection properties within an optical system.

바로 보기

Laser Optics Lab:Specifications for Selecting a Laser

When determining which laser to use for your application, consider the following specifications: wavelength, coherence length, beam divergence, and Rayleigh range.

바로 보기

LIGHT TALK - EPISODE 3: Laser Damage Testing with Matthew Dabney

Join our discussion around laser damage testing in the third episode of our LIGHT TALKS series.

바로 보기

LIGHT TALK - EPISODE 4: Lasers & Optics with Kasia Sieluzycka and Nick Smith

Learn about trends in laser applications including increasing powers and decreasing pulse durations in this conversation with Kasia Sieluzycka and Nick Smith.

바로 보기

LIGHT TALK - EPISODE 8: Laser Magic! with Angi Compatangelo

From tattoo removal to diagnosing cancer, lasers can transform our lives in countless ways. Join our conversation about laser in skin care and diagnostics.

바로 보기

What makes laser optics different from normal optics?

Building a Mach-Zehnder Interferometer

Learn how to assemble, align, and use a Mach-Zehnder Interferometer completely out of off-the-shelf products from Edmund Optics in this detailed guide.

바로 보기

Laser

Laser Damage Threshold

Fundamentals of Lasers

Lasers can be used for a variety of applications. Learn how lasers work, different elements, and the differences between laser types at Edmund Optics.

바로 보기
 
영업 & 기술 지원
1-800-363-1992
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program