제품이 장바구니에 추가됨

1064nm, λ/4 Precision Zero Order Retarder

×
재고 번호 #49-225 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,000,500
수량 1-5
KRW 1,000,500
수량 6+
KRW 796,100
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Polymer Waveplate

Physical & Mechanical Properties

Clear Aperture CA (mm):
10.16
Diameter (mm):
25.40
Thickness Tolerance (mm):
±0.508
Dimensional Tolerance (mm):
±0.127
Construction:
Birefringent Polymer Stack

Optical Properties

Design Wavelength DWL (nm):
1064
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Polymer Film on N-BK7
Reflection (%):
0.5
Retardance:
λ/4
Surface Quality:
40-20
Transmitted Wavefront, RMS:
≤λ/5 @ 632.8nm
Retardance Tolerance:
λ/350
Beam Deviation (arcmin):
1.00
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
500 W/cm2
Retardance Order:
0

Threading & Mounting

Mount Thickness (mm):
6.35

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
-20 to +50

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품설명

  • λ/4 및 λ/2 Retardance
  • 탁월한 시야각
  • Birefringent Polymer Stack

Precision Zero Order Waveplates (Retarders)는 두 장의 precision N-BK7 windows 사이에 적층되어 신중히 배열되어 있는 birefringent polymer sheets를 특징으로 하며 일반적인 VIS 및 NIR 파장의 경우 표준형 λ/4 및 λ/2 옵션을 이용할 수 있습니다. 이 polymer waveplates (retarders)는 진정한 의미의 zero-order retarders이어서 탁월한 시야(field of view)를 제공합니다. 또한 입사각 ±10° 에 걸친 retardance 변화가 1% 미만에 지나지 않습니다. 각각의 Precision Zero Order Waveplates (Retarders)는 빠른 축이 명확히 표시되어 있는 금속 링에 장착되어 있습니다.

관련제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요