제품이 장바구니에 추가됨

1070nm, 18-23mm Dia. Input Beam, HP Sapphire Focal Flat Top Beam Shaper | Focal πShaper_1070_Q-20_HP

AdlOptica 상세 정보 보기
×
재고 번호 #17-594 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 6,332,440
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-4 KRW 6,332,440 개당
수량 5-10 KRW 5,697,754 개당
수량 11+ KRW 5,384,119 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Model Number:
πShaper_1070_Q-20_HP
Type:
Beam Shaper (Sapphire)
Compatible Adapter:

Physical & Mechanical Properties

Clear Aperture CA (mm):
38
Diameter (mm):
64.00
Length (mm):
21.00
Weight (g):
70
Input Beam Diameter, 1/e2 (mm):
18 - 23

Optical Properties

Design Wavelength DWL (nm):
1070
Transmission (%):
>99
Wavelength Range (nm):
1020 - 1100
Input Beam Mode:
TEM00
Typical Input Beam Mode Quality, M2:
<1.5
Input Beam Divergence (mrad):
±20

Electrical

Maximum Input Power, CW (kW):
5

Threading & Mounting

Inner Thread:
M58 x 1
Outer Thread:
M58 x 1

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 250:

제품설명

AdlOptica Focal-πShaper (piShaper) Q Flat Top Beam Shapers는 레이저 스폿의 강도 분포를 제어할 수 있도록 가우시안 빔을 airy disk 형상으로 변환하는 데 사용됩니다. 출력 빔은 거의 100%의 효율성으로 플랫탑 또는 도넛 모양의 빔 프로파일 형상을 갖게 됩니다. Flat Top Beam Shaper를 사용한 후에 빔의 초점을 맞추면 초점을 맺은 스폿에서 플랫탑 프로파일에 손실이 발생합니다. AdlOptica Focal-πShaper (piShaper) Q Flat Top Beam Shapers는 플랫탑 스폿을 얻기 위해 포커싱이 가능한 Airy-disk 빔 형상을 생성하는 방식으로 대체 솔루션을 제공할 수 있습니다. 이 빔 쉐이퍼는 내외부에 thread가 있는 소형 디자인으로 제작되어 장비와의 결합이 매우 용이합니다. AdlOptica Focal-πShaper Q Flat Top Beam Shapers는 스크라이빙과 PCB 드릴링, 마이크로 용접 등의 마이크로머시닝 용도에 사용하기 적합니다. 이 밖에도 Nd:YAG 파장에서 이용할 수 있도록 3mm의 소형 직경을 비롯해 최대 23mm의 입력 빔 직경과 호환되는 다양한 모델로 공급됩니다.

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요