제품이 장바구니에 추가됨

108.0mm/4.25" Optic Dia., Gimbal Mount

×
재고 번호 #17-410 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 2,972,500
수량 1-4
KRW 2,972,500
수량 5+
KRW 2,823,900
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Adjustable - Tip-Tilt
Type of Optics:
Circular
Optic Holding Style:
Three Spring-Loaded Clips
Type of Adjustment Screws:
Micrometer

Physical & Mechanical Properties

Clear Aperture CA (mm):
92
Fine Tilt Angle (°):
±6.0
Fine Tip Angle (°):
±6.0
Max. Thickness of Compatible Optics (mm):
20
Optical Axis Height (mm):
88.90
Size of Compatible Optics (inches):
4 / 4.25
Optical Axis Height (inches):
3.5

Threading & Mounting

Size of Compatible Optics (mm):
100.00 - 101.60, 108.00

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

제품설명

  • 짐벌이 움직이면서 팁/틸트 미세 조정
  • 직경이 4", 4.25", 6", 8", 10", 12"인 광학 부품과 호환 가능
  • 플랫 미러에 맞게 설계
  • 영국식 혹은 미터식 표준에 맞는 브레드보드와 결합 가능
  • 소형 광학 부품용 Precision Gimbal Mount 보유

해당 제품은 직경이 큰 정밀 미러 등의 광학 부품으로 OEM 통합 및 광학 테이블 기반 실험을 수행하는 데 적합합니다. 또한, 직경이 4.25인치(4인치용 어댑터 포함), 6인치, 8인치, 10인치, 12인치인 광학 부품과 호환 가능합니다. 해당 제품의 경우 광학 표면 중심점을 기준으로 짐벌이 회전하고 마이크로미터를 함께 사용하면 팁/틸트를 미세하게 조정할 수 있어 빔 경로를 정확하게 제어할 수 있습니다. 브레드보드와 바로 결합할 수 있는 마운팅 슬롯은 빔 경로와 평행 혹은 45° 각도를 이루게 됩니다. 마운팅 슬롯은 스레드 크기가 M6 및 ¼”-20인 마운팅 하드웨어와 호환 가능합니다.

제품자료

 Dimensions
Optic Diameter (mm)

Optic Diameter (inches)

A

Clear Aperture (mm)

B

Max. Optic Thickness (mm)

C

Optical Axis Height (inches)

D

Optical Axis Height (mm)

D

101.6/108.0 4/4.25 92 20 3.5 88.9
152.4 6 140 30 4.5 114.3
203.2 8 190 40 6.25 158.8
254.0 10 248.80 55 8 203.20
304.8 12 298.80 55 9 228.60

관련제품

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요