제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

10mm 30R/70T In-Line Cube Beamsplitter

×
재고 번호 #20-173 20+개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 294,271
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 294,271 개당
수량 6-25 KRW 249,466 개당
수량 26-99 KRW 216,609 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Note:
Absorptive Surface Treatment on Blackened Face
Type:
Standard Beamsplitter

Physical & Mechanical Properties

Bevel:
Protective as needed
Clear Aperture (%):
>90
Construction:
Cube
Dimensions (mm):
10.0 x 10.0 x 10.0

Optical Properties

Beam Deviation (arcmin):
≤3
Coating:
λ/4 MgF2 @ 550nm on Faces Multilayer Dielectric on Hypotenuse
Reflection/Transmission Ratio (R/T):
30/70
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Surface Quality:
60-40
Wavelength Range (nm):
400 - 700
Absolute Transmission (%):
70±5 @550nm
Average Transmission (%):
70 ±10 from 400-700nm
Power (fringes) @ 632.8nm:
1.25
Irregularity (fringes) @ 632.8nm:
0.25

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 빛번짐 및 간섭 현상 크게 감소
  • 반사/투과 비율: 30/70
  • 인라인 조명에 적합
  • Cube Beamsplitter 보유

해당 제품은 TECHSPEC® Cube Beamsplitter의 특수 버전으로 한쪽 면에 전매특허 표면 처리를 했습니다. 또한, 빛번짐과 물체에 의한 간섭은 줄어들고 이미지의 콘트라스트는 향상되는 것이 특징입니다. 출력되는 광원이 부분적으로 편광 상태가 되기 때문에 이 제품은 잔상이 적어야 하는 어플리케이션의 조명이나 편광이 문제가 되지 않는 어플리케이션에서 사용하기에 적합합니다. 해당 제품은 설계된 반사/투과 비율을 구현하기 위해 두 프리즘 중 하나는 빗변에 간섭 코팅 처리가 되어 있습니다. 이러한 코팅 처리는 흡수로 인한 손실을 최소화합니다.

참고: 편광에 영향을 많이 받는 어플리케이션일 경우 TECHSPEC® Polarizing Beamsplitter 혹은 TECHSPEC® Non-Polarizing Beamsplitter를 사용하는 걸 권장합니다.

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.