TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
| 가격(부가세 별도/Tax excluded) | |
|---|---|
| 수량 1-5 | KRW 232,986 개당 |
| 수량 6-25 | KRW 186,739 개당 |
| 수량 26-49 | KRW 174,791 개당 |
| 더 필요하신가요? | 견적 요청 |
해당 제품은 직각 프리즘으로 구성되어 있으며, 두 다리는 유전체 미러 코팅이 되어 있으나 빗변은 코팅되어 있지 않습니다. 미러 표면은 정밀한 90º 각도를 이루며, 1개의 이미징 렌즈에서 생성된 이미지를 서로 다른 2대의 카메라로 분할하거나 2개의 이미지를 1대의 카메라로 결합하는 데 적합합니다. 해당 제품의 크기는 5 – 75mm이며 N-BK7 기판에 코팅 처리합니다. 해당 제품은 400 - 750nm 파장 대역에서 99% 이상의 반사율을 보이며, 표준 금속 코팅 미러에 비해 에너지 손실을 줄임으로써 시스템 성능을 향상시킵니다.
에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.
에드몬드옵틱스의 제조 역량:
자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®