제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

10mm 50R/50T Cube Beamsplitter

×
재고 번호 #32-601 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 282,800
수량 1-5
KRW 282,800
수량 6+
KRW 226,200
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Standard Beamsplitter

Physical & Mechanical Properties

Bevel:
Protective bevel as needed
Construction:
Cube
Dimensions (mm):
10.0 x 10.0 x 10.0 ±0.10

Optical Properties

Beam Deviation (arcmin):
±3
Coating:
λ/4 MgF2 @ 550nm on Faces
Multilayer Dielectric on Hypotenuse
Reflection/Transmission Ratio (R/T):
50/50
Reflection/Transmission Tolerance (%):
±5
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Surface Quality:
60-40
Wavelength Range (nm):
400 - 700
Power (fringes) @ 632.8nm:
1.25
Irregularity (fringes) @ 632.8nm:
0.25

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 223:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 다층의 유전체 코팅
  • 반사/투과 비율 옵션: 30/70, 70/30, 50/50
  • 편광으로부터 영향을 적게 받는 어플리케이션에 적합

해당 제품은 2개의 직각 프리즘을 접합한 구조를 가지며 반사/투과 비율 옵션이 다양하게 제공됩니다. 출력되는 광원이 부분적으로 편광 상태가 되기 때문에 이 제품은 편광이 문제가 되지 않는 조명이나 그러한 어플리케이션에서 사용하기에 적합합니다. 흡수로 인한 손실을 최소화하면서 옵션으로 제공되는 반사/투과 비율을 구현하기 위해 두 프리즘 중 하나는 빗변에 간섭 코팅 처리가 되어 있습니다.

참고: 편광에 영향을 많이 받는 어플리케이션일 경우 TECHSPEC® Polarizing Beamsplitter 혹은 TECHSPEC® Non-Polarizing Beamsplitter를 사용하는 걸 권장합니다.

제품자료

관련제품

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.

에드몬드옵틱스의 제조 역량:

  • 맞춤형 치수, 소재, 코팅 등
  • 고정밀 표면 품질 및 평탄도
  • 정밀 공차나 복잡한 구조
  • 프로토타입 제작부터 대량 생산에 이르는 생산 확장성

자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program