제품이 장바구니에 추가됨

10mm Dia., 0.4mm Thick, SCHOTT D263® T eco Window

SCHOTT Optical Components 상세 정보 보기
SCHOTT D263® T eco Windows

SCHOTT D263® T eco Windows

×
재고 번호 #29-359 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 30,100
수량 1-5
KRW 30,100
수량 6+
KRW 24,300
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Protective Window

Physical & Mechanical Properties

Bevel:
Protective as needed
Clear Aperture (%):
90
Clear Aperture CA (mm):
9.00
Diameter (mm):
10.00 ±0.25
Thickness (mm):
0.40 ±0.05
Edges:
Cut
Poisson's Ratio:
0.21
Young's Modulus (GPa):
72.9

Optical Properties

Coating:
Uncoated
Index of Refraction (nd):
1.523
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
D263® T eco
Surface Quality:
80-50
Wavelength Range (nm):
350 - 2000

Material Properties

Coefficient of Thermal Expansion CTE (10-6/°C):
7.2 (+20 to +300°C)
Density (g/cm3):
2.51
Transformation Temperature (°C):
557

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품설명

  • 두께가 0.4mm로 얇은 SCHOTT D263® T eco 기판
  • 플라스틱 소재의 광학 부품을 대체할 수 있는 고성능 글래스
  • 부품이 가벼워야 하고 공간 제약이 있는 어플리케이션에 적합

해당 제품은 가시광선(VIS) 및 근적외선(NIR) 스펙트럼에서 투과율이 높은 친환경 글래스 기판으로 제조되며 두께가 0.4mm로 얇습니다. 또한, 정밀 압연(down-draw) 제조 공정을 거치므로 두께 공차 및 총 두께 변화(TTV, Total Thickness Variation)가 작아 1nm RMS 미만의 표면 거칠기를 갖습니다. 제품의 글래스는 화학적 내성과 환경적 내구성이 뛰어나 광학 부품이 가벼워야 하는 자동차 및 전자 기기 내 플라스틱 부품의 대체품으로 사용하기에 적합합니다. 해당 제품은 감압식 터치 패널용 커버 글래스, 정전식 터치 센서용 기판, 모바일이나 LiDAR 장치에 사용되는 광학 필터용 기판으로 사용하기에 적합합니다.

제품자료

관련제품

연계하여 사용 가능한 제품

관련정보

Filter

무반사(AR) 코팅

Anti-reflection (AR) coatings are applied to optical components to increase throughput and reduce hazards caused by back-reflections.

바로 보기

광학 코팅 개론

Optical coatings are used to influence the transmission, reflection, or polarization properties of an optical component.

바로 보기

Beam Displacement Calculator

Understanding Optical Windows

Determine how to select an optical window based on its material transmission, thermal and mechanical properties, and other specifications at Edmund Optics.

바로 보기

Optical Window 리뷰

Optical Windows provide protection between an optical system or sensitive electronics and an outside environment.

바로 보기

I need a window for imaging underwater. The water is filtered and at room temperature with a very small amount of detergent in it. It is flowing at low speed. Will a MgF2 coated window survive this for a few years?

Optical Glass

Choosing the right optical glass is important. Find out factors and properties on how to select the right optical glass at Edmund Optics.

바로 보기

Surface Accuracy

BBAR Coating

표면 품질 이해하기

The surface quality of optical components the scattering off of its surface, which is especially important in laser optics applications.

바로 보기

보호용 플라스틱 코팅 제거

A protective plastic coating protects a variety of our flat optics, such as optical windows, optical mirrors, and beamsplitters, from scratches during shipping.

바로 보기

Anti-Reflection (AR) Coating

Bevel

Parallelism

Seamed Edge

Introduction to Basic Ray Optics

An understanding of refraction and basic ray optics is a critical foundation for understanding more complicated optical concepts and technologies.

바로 보기

Surface Flatness

Transmission

How do I clean my optics?

Clear Aperture (CA)

EO의 글로벌 제조 설비

Edmund Optics® (EO) manufactures millions of precision optical components and subassemblies every year in our 5 global manufacturing facilities.

바로 보기

에드몬드 옵틱스의 계측 기술: 핵심 부품 제조 시 계측 공정

Learn about the metrology that Edmund Optics® uses to guarantee the quality of all optical components and assemblies.

바로 보기

Surface Quality

 
영업 & 기술 지원
1-800-363-1992
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program