제품이 장바구니에 추가됨

10mm Dia., 0.5mm Thick, 2000-5000nm, High Durability AR Coated Sapphire Window

High Durability Anti-Reflection (AR) Coated Sapphire Windows

×
재고 번호 #18-469 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 203,000
수량 1-10
KRW 203,000
수량 11+
KRW 174,000
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Protective Window

Physical & Mechanical Properties

Bevel:
Protective as needed
Clear Aperture (%):
90
Clear Aperture CA (mm):
9.00
Diameter (mm):
10.00 ±0.05
Thickness (mm):
0.50 ±0.05
Edges:
Fine Ground
Knoop Hardness (kg/mm2):
1900
Parallelism (arcmin):
≤3.5
Poisson's Ratio:
0.27
Young's Modulus (GPa):
435

Optical Properties

Abbe Number (vd):
72.24
Axis Orientation:
Random
Birefringence (no-ne):
0.008 for Visible Light Orthogonal to Optical Axis
Coating:
Hardened BBAR (2000-5000nm)
Coating Specification:
Ravg <1.5% @ 2000 - 5000nm
Rabs <2.0% @ 2000 - 5000nm
Index of Refraction (nd):
1.77
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Sapphire (Al2O3)
Surface Flatness (P-V):
2λ (typical)
Surface Quality:
80-50
Wavelength Range (nm):
2000 - 5000
Coating Temperature (°F):
-80 to +160 per MIL-M-13508C Paragraph 4.4.4

Material Properties

Coefficient of Thermal Expansion CTE (10-6/°C):
8.8
Density (g/cm3):
3.97

Environmental & Durability Factors

Coating Abrasion:
Severe, per MIL-C-675C Paragraph 4.5.10
Coating Adhesion:
Per MIL-M-13508C Paragraph 4.4.6
Coating Humidity:
≥24 Hours per MIL-C-675C paragraph 4.5.8
Coating Salt Solubility:
≥24 Hours Immersion per MIL-C-675C paragraph 4.5.7
Coating Salt Spray:
≥24 Hours per MIL-C-675C paragraph 4.5.9

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • MIL-C-675C에 따라 높은 수준의 내마모성 요건 충족
  • 400 - 1100nm 또는 2000 - 5000nm를 위한 저반사 코팅
  • 박막형 광학 부품을 필요로 하는 거친 환경에 사용하기 적합
  • Uncoated Sapphire Windows 또한 이용 가능

High Durability Anti-Reflection (AR) Coated Sapphire Windows는 높은 수준의 마모를 견딜 수 있도록 설계된 사파이어(AR 코팅 처리)의 견고함이 요구되는 용도를 위해 고안되었습니다. 이 사파이어 윈도우에 적용된 AR 코팅은 -80~+160°F의 온도 주기, 24시간 연속 염수 분사, 24시간 액침 시 염수 용해성에 대한 내성을 갖도록 설계되었습니다. 또한 거친 환경에서 사용할 수 있도록 VIS-NIR 및 MWIR 용도의 경우 MIL-C-675C에 따라 높은 수준의 내마모성을 충족하는 코팅 디자인을 적용할 수 있습니다. High Durability Anti-Reflection (AR) Coated Sapphire Windows는 얇으면서도 견고한 보호용 윈도우를 필요로하는 광학 용도 뿐만 아니라 항공우주, 방위, 산업 용도에 주로 사용됩니다.

관련제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요