제품이 장바구니에 추가됨

10mm Dia., 1.5mm Thick, Calcium Fluoride (CaF2) Diffuser

IR Calcium Fluoride (CaF2) Diffusers

×
재고 번호 #19-731 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 188,500
수량 1-10
KRW 188,500
수량 11+
KRW 169,700
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
IR Diffuser
Note:
Fine Grind first surface with a roughness (Ra) of ∼0.75 microns

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
10.00 +0.00/-0.10
Edges:
Fine Grind
Thickness (mm):
1.50 ±0.10

Optical Properties

Coating:
Uncoated
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Wavelength Range (nm):
300 - 7000

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

제품설명

  •  첫 번째 표면의 고른 연마로 균일한 확산 제공
  • 낮은 굴절률로 처리량 극대화
  • 광대역 투과 범위

IR Calcium Fluoride (CaF2) Diffusers는 균일하게 미세 연마된 첫 번째 표면을 특징으로 함에 따라 가시광선(VIS) 및 적외선(IR) 스펙트럼에서 고른 확산을 생성합니다. 최대 7000nm의 넓은 전송 범위를 제공하는 이 디퓨저는 다양한 간섭 광원 및 비간섭 광원과 함께 사용이 가능합니다. 플루오르화칼슘은 낮은 굴절률을 가지고 있어 무반사(AR) 코팅 처리 없이도 디퓨저의 처리량을 극대화합니다. IR Calcium Fluoride (CaF2) Diffusers는 레이저 보정 시스템 및 VIS-IR 광원의 일반적인 확산 용도에 안성맞춤입니다.

제품자료

관련제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요