제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

10mm Dia. 266nm Laser V-Coat, λ/20 Fused Silica Window

Uncoated λ/20 Fused Silica Window

×
재고 번호 #65-856 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 203,000
수량 1-5
KRW 203,000
수량 6+
KRW 181,300
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Laser Line Window

Physical & Mechanical Properties

Bevel:
Protective as needed
Clear Aperture CA (mm):
9.00
Diameter (mm):
10.00 +0.00/-0.10
Thickness (mm):
3.00 ±0.10
Parallelism (arcsec):
≤5
Young's Modulus (GPa):
73
Poisson's Ratio:
0.16
Edges:
Fine Ground

Optical Properties

Angle of Incidence (°):
0
Coating:
Laser V-Coat (266nm)
Coating Specification:
Rabs <0.25% @ 266nm
Design Wavelength DWL (nm):
266
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica Excimer Grade (Corning 7980 KrF)
Surface Quality:
10-5
Transmitted Wavefront, P-V:
λ/20
Index of Refraction (nd):
1.458
Abbe Number (vd):
67.8
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
2 J/cm2 @ 10ns

Material Properties

Fused Silica Grade:
7980 KrF 0A
Coefficient of Thermal Expansion CTE (10-6/°C):
0.52 (+5 to +35°C)
0.57 (0 to +200°C)
0.48 (-100 to +200°C)
Density (g/cm3):
2.20

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
REACH 201:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 266nm, 355nm, 532nm, 1064nm 옵션 이용 가능
  • 낮은 자가형광
  • 1064nm, 10ns에서 최대 10 J/cm2의 손상 임계치

TECHSPEC® λ/20 High Power Laser Line Windows는 설계 파장에서 투과율을 극대화하기 효율성 및 손상 임계치가 높은 V 코팅 처리를 특징으로 합니다. 이 윈도우는 2 - 10J/cm2 범위의 손상 임계치를 가지고 있어 대부분의 Nd:YAG 레이저 시스템에 손쉽게 통합될 수 있습니다. 코팅은 정밀 excimer grade UV급 용융 실리카 기판에 증착되기 때문에 탁월한 열안정성, 낮은 웨이브프론트 왜곡 및 극히 낮은 자가형광(auto-fluorescence) 특성을 보입니다. 맞춤형 옵션 또는 wedged 버전의 경우 당사로 문의 바랍니다.

Laser Optics

제품자료

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.

에드몬드옵틱스의 제조 역량:

  • 맞춤형 치수, 소재, 코팅 등
  • 고정밀 표면 품질 및 평탄도
  • 정밀 공차나 복잡한 구조
  • 프로토타입 제작부터 대량 생산에 이르는 생산 확장성

자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.

연계하여 사용 가능한 제품

호환 마운트

제목  Type 제품 비교하기 재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
10.0mm Optic Dia., Optic Mount Fixed #64-554 KRW 44,200
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
2.0 - 35.0mm Optic Dia., Three-Screw Adjustable Ring Mount Fixed #03-668 KRW 89,900
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
9.5 - 73.0mm Optic Dia., Three-Screw Adjustable Ring Mount Fixed #36-605 KRW 112,400
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
5.0 - 25.0mm Optic Height, Metric Bar-Type Optic Holder Fixed #55-529 KRW 137,800
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
7.0 - 40.0 Optic Height, English Bar-Type Optic Holder Fixed #03-676 KRW 143,600
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
10.0 - 60.0mm Optic Height, Metric Bar-Type Optic Holder Fixed #55-530 KRW 146,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
7.0 - 67.0 Optic Height, English Bar-Type Optic Holder Fixed #03-669 KRW 156,600
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
8.0 - 118.0 Optic Height, English Bar-Type Optic Holder Fixed #03-666 KRW 162,400
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
4.0 - 36.0mm Optic Dia., Self-Centering Jaw Clamp Fixed #16-077 KRW 213,200
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
2"/50.8mm Diameter, Bar Type Lens / Filter Holder, Quick Start Optical Mounts Fixed #17-530 KRW 217,900
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
5.0 - 100.0mm Optic Dia., Self-Centering Jaw Clamp Fixed #16-078 KRW 555,400
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program