제품이 장바구니에 추가됨

10mm Dia., 5.1mm Thick, Uncoated, ISP Optics Silicon (Si) Hyper Hemispherical Lens | HRSI-HS-10-5.1

ISP Optics 상세 정보 보기
×
재고 번호 #24-725 재고정리 4개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 772,800
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 772,800 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Half-Ball Lens
Model Number:
HRSI-HS-10-5.1

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
10.00 ±0.01
Center Thickness CT (mm):
5.10 ±0.05
Radius R (mm):
5.00

Optical Properties

Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Silicon (Si)
Coating:
Uncoated
Wavelength Range (nm):
1200 - 7000
Index of Refraction (nd):
3.422 @ 5μm
Surface Quality:
60-40

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

제품설명

  • 개구수(NA) 값이 높음
  • 광섬유 및 LED 결합에 적합
  • 용융 실리카, 실리콘(Si), 플루오르화 칼슘(CaF2) 및 셀렌화 아연(ZnSe) 기판으로 된 제품 보유

해당 제품은 가시광원 및 적외선 광원인 LED 및 섬유 결합에 적합합니다. 반구형(하프볼) 렌즈는 구형(볼) 렌즈를 반으로 잘라 만든 렌즈로 구형(볼) 렌즈에 비해 장착이 쉽습니다. 제조 시 용융 실리카, 실리콘(Si), 플루오르화 칼슘(CaF2) 및 셀렌화 아연(ZnSe) 기판을 사용하므로 자외선 영역부터 LWIR 파장에 이르는 대역을 커버해야 하는 여러 어플리케이션에 활용할 수 있습니다. 개구수(NA) 값이 높아 적절한 어플리케이션으로 광섬유 결합, 현미경, 적외선 레이저 측정을 들 수 있습니다. 실리콘 기판으로 된 제품에는 기본 반구형 렌즈 혹은 초반구형 렌즈가 있습니다.

참고: 셀렌화 아연은 독성 물질이므로 취급 시 반드시 주의해야 합니다. 독성 물질이 묻지 않게 고무장갑이나 비닐장갑을 항상 착용하세요.

취급 시 주의사항

해당 제품의 경우 손상되지 않으면서 장기적인 성능이 보장되려면 취급 시 주의해야 합니다. 광학 품질이 유지되려면 적절한 취급, 클리닝 및 보관이 필수입니다. 광학 부품 클리닝 기술 자료를 통해 단계별 가이드와 사례를 확인할 수 있습니다. 맞춤형 지원이 필요할 경우 이메일이나 채팅을 통해 기술 지원 서비스를 받아보세요.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요