제품이 장바구니에 추가됨

10mm Dia., 6.3mm Thick, Uncoated, ISP Optics Silicon (Si) Hyper Hemispherical Lens | HRSI-HS-10-6.3

ISP Optics 상세 정보 보기
×
재고 #24-727 재고정리 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,102,000
수량 1+
KRW 1,102,000
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

Product Details

Type:
Half-Ball Lens
Model Number:
HRSI-HS-10-6.3

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
10.00 ±0.01
Center Thickness CT (mm):
6.30 ±0.05

Optical Properties

Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Silicon (Si)
Coating:
Uncoated
Wavelength Range (nm):
1200 - 7000
Index of Refraction nd:
3.422 @ 5μm
Radius R (mm):
5.00
Surface Quality:
60-40

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

제품군의 상세 설명

  • 개구수(NA) 값이 높음
  • 광섬유 및 LED 결합에 적합
  • 용융 실리카, 실리콘(Si), 플루오르화 칼슘(CaF2) 및 셀렌화 아연(ZnSe) 기판으로 된 제품 보유

해당 제품은 가시광원 및 적외선 광원인 LED 및 섬유 결합에 적합합니다. 반구형(하프볼) 렌즈는 구형(볼) 렌즈를 반으로 잘라 만든 렌즈로 구형(볼) 렌즈에 비해 장착이 쉽습니다. 제조 시 용융 실리카, 실리콘(Si), 플루오르화 칼슘(CaF2) 및 셀렌화 아연(ZnSe) 기판을 사용하므로 자외선 영역부터 LWIR 파장에 이르는 대역을 커버해야 하는 여러 어플리케이션에 활용할 수 있습니다. 개구수(NA) 값이 높아 적절한 어플리케이션으로 광섬유 결합, 현미경, 적외선 레이저 측정을 들 수 있습니다. 실리콘 기판으로 된 제품에는 기본 반구형 렌즈 혹은 초반구형 렌즈가 있습니다.

참고: 셀렌화 아연은 독성 물질이므로 취급 시 반드시 주의해야 합니다. 독성 물질이 묻지 않게 고무장갑이나 비닐장갑을 항상 착용하세요.

Filter

무반사(AR) 코팅

Anti-reflection (AR) coatings are applied to optical components to increase throughput and reduce hazards caused by back-reflections.

바로 보기

Advantages of using engineered chalcogenide glass for color corrected, passively athermalized LWIR imaging systems

Ball Lens Calculator

Infrared Light

Optical Engineer Andrew Fisher explains how you can see the "invisible" light, or infrared light, from your own TV remote.

바로 보기

Short Wave Infrared (SWIR, 근적외선)

Ball Lens 이해하기

Have a question about ball lenses? Find more information about these optical components including essential equations and application examples at Edmund Optics.

바로 보기

I am trying to determine whether it is possible to use a reversed lens to defocus a collimated beam into a ball lens in order to increase the BFL of the ball lens. What formulas would I need to use to calculate the lens required and its position?

Ball Lens(볼 렌즈)

Sphericity

Fiber Coupler Calculator

적외선 용도에서 메니스커스 렌즈 사용시의 이점

Meniscus lenses offer superior performance compared to plano convex lenses in IR applications. Find out the benefits of using a meniscus lens at Edmund Optics.

바로 보기

적외선(IR) 어플리케이션을 위한 올바른 소재

Using an Infrared Application? Discover the importance of choosing the right material and comparisons of each at Edmund Optics.

바로 보기

Is it okay to clean an infrared lens, for example one made of germanium, with ethanol?

Infrared (IR) Spectrum

How do I couple light into a fiber using a lens / ball lens?

How can I decrease the output angle of a fiber to achieve a more collimated beam with a lens / ball lens?

UV vs. IR Grade Fused Silica

UV grade fused silica is ideal for UV and visible applications, but IR grade fused silica has better transmission in the IR due to a lack of OH- impurities.

바로 보기

SWIR 이란?

Have a question about short-wave infrared (SWIR)? Find definitions, application uses, and examples at Edmund Optics.

바로 보기

Hyperspectral and Multispectral Imaging

Are you trying to gauge depth of field in your imaging system? Take a closer look at this article on depth of field calculations at Edmund Optics.

바로 보기

초분광 & 다중분광 이미징 – 트렌드 in 광학: 에피소드 7

Hyperspectral and multispectral imaging are imaging technologies that capture information from a broader portion of the electromagnetic spectrum.

바로 보기

You offer many substrates for UV and IR applications. How do I know which is best for me?

Diopter

Numerical Aperture (NA, 개구수)

Introduction to Basic Ray Optics

An understanding of refraction and basic ray optics is a critical foundation for understanding more complicated optical concepts and technologies.

바로 보기

Transmission

How do I clean my optics?

Refraction

Surface Quality

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요