제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

10mm Dia. Protected Silver Coated, λ/10 ZERODUR® Mirror

SCHOTT Optical Components 상세 정보 보기
×
재고 #39-874 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 153,700
수량 1-5
KRW 153,700
수량 6+
KRW 123,300
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

Product Details

Type:
Flat Mirror

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
10.00 +0.00/-0.20
Back Surface:
Commercial Polish
Bevel:
Protective bevel as needed
Clear Aperture (%):
90
Edges:
Ground
Parallelism (arcsec):
30
Thickness (mm):
2.00 ±0.20

Optical Properties

Surface Flatness (P-V):
λ/10
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Surface Quality:
20-10
Coating Specification:
Ravg >98% @ 450 - 2000nm
Ravg >98% @ 2000 - 10,000nm
Coating:
Protected Silver (450-10000nm)
Coating Type:
Metal
Wavelength Range (nm):
450 - 10000
Damage Threshold, Reference: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.5 J/cm2 @ 532nm & 1064nm, 10ns

Material Properties

Coefficient of Thermal Expansion CTE (10-6/°C):
0.1

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품군의 상세 설명

  • 정밀 ZERODUR® 기판
  • λ/10의 표면 평탄도
  • 낮은 열팽창 계수

"TECHSPEC® ZERODUR® λ/10 First Surface Mirrors는 온도의 변화가 중요한 용도에 이상적으로 사용할 수 있는 제품입니다. ZERODUR® 기판은 열팽창 계수(CTE)가 ±0.10 x 10-6/°C이며 대다수의 글래스 기판보다 계수의 자릿수가 낮습니다. 이 처럼 열팽창 계수가 낮으면 온도가 변화하거나 조명 광원의 강도가 바뀌더라도 미러는 일정한 반사 웨이브프론트를 가질 수 있습니다. TECHSPEC® ZERODUR® λ/10 First Surface Mirrors는 λ/10의 표면 평탄도와 20-10의 표면 정밀도로 미세하게 연마된 기판을 특징으로 합니다. 또한 다양한 금속 코팅 및 강화 금속 코팅을 적용할 수 있어 VIS와 IR 스펙트럼을 둘 다 필요로 하는 용도에 쉽게 결합할 수 있습니다."

Filter

금속 미러 코팅

Want to learn more about metallic mirror coatings? Find information about standard and custom metallic mirror coatings that are available at Edmund Optics.

바로 보기

Optical Mirror 리뷰

Mirrors are commonly used to fold or compact an optical system.

바로 보기

What is the difference between a first-surface and a second-surface mirror?

You specified a first surface mirror but you seem to have sold me a second surface mirror. What happened?

What is a seamed edge?

What is the difference between ¼ wave, 1/10 wave, and 1/20 wave mirrors?

Does the polarization of light change after reflecting off a mirror?

How do I clean my mirrors?

How do I mount a mirror to a mirror mount that doesn't have a clamp or retainer ring?

Angle of Incidence(입사각)

Angle of Reflection(반사각)

Cold Mirror

Eccentricity(편심)

Retroreflector

What is the difference between Protected Aluminum, Enhanced Aluminum, UV Enhanced Aluminum, Protected Gold, and Protected Silver?

How do you measure the reflectivity of mirrors with a reflectivity less than 99.5%?

Do you have mounts for square or rectangular optics?

First Surface Mirror

Reflection

Specular

Parity

Basic Principles of Raman Scattering and Spectroscopy

Raman spectroscopy is a technique used to identify the chemical composition of samples based on how light scatters off of them. Learn more & view related optics

바로 보기

보호용 플라스틱 코팅 제거

A protective plastic coating protects a variety of our flat optics, such as optical windows, optical mirrors, and beamsplitters, from scratches during shipping.

바로 보기

Bevel

Parallelism

Seamed Edge

Surface Flatness

How do I clean my optics?

Clear Aperture (CA)

EO의 글로벌 제조 설비

Edmund Optics® (EO) manufactures millions of precision optical components and subassemblies every year in our 5 global manufacturing facilities.
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
10.0mm Optic Dia., Optic Mount Fixed #64-554 KRW 44,200
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
5.0 - 25.0mm Optic Height, Metric Bar-Type Optic Holder Fixed #55-529 KRW 137,800
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
7.0 - 40.0 Optic Height, English Bar-Type Optic Holder Fixed #03-676 KRW 143,600
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
10.0 - 60.0mm Optic Height, Metric Bar-Type Optic Holder Fixed #55-530 KRW 146,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
7.0 - 67.0 Optic Height, English Bar-Type Optic Holder Fixed #03-669 KRW 156,600
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
8.0 - 118.0 Optic Height, English Bar-Type Optic Holder Fixed #03-666 KRW 162,400
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
4.0 - 36.0mm Optic Dia., Self-Centering Jaw Clamp Fixed #16-077 KRW 213,200
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
2"/50.8mm Diameter, Bar Type Lens / Filter Holder, Quick Start Optical Mounts Fixed #17-530 KRW 217,900
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
5.0 - 100.0mm Optic Dia., Self-Centering Jaw Clamp Fixed #16-078 KRW 555,400
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요