제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

10mm Dia. x 100mm FL, VIS 0° Coated, Achromatic Lens

×
재고 #63-711 3~5일내 배송
×
기타 코팅 옵션
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 107,300
수량 1-5
KRW 107,300
수량 6+
KRW 85,900
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드
Diameter (mm):
10.00 +0.0/-0.025
Effective Focal Length EFL (mm):
100.00
Focal Length Tolerance (%):
±1
Back Focal Length BFL (mm):
98.16
Focal Length Specification Wavelength (nm):
587.6
Clear Aperture CA (mm):
9.00
Centering (arcmin):
<1
Center Thickness CT (mm):
4.00 ±0.10
Center Thickness CT 1 (mm):
2.50 ±0.05
Center Thickness CT 2 (mm):
1.50 ±0.05
Radius R1 (mm):
60.99
Radius R2 (mm):
-43.74
Radius R3 (mm):
-130.98
Edge Thickness ET (mm):
3.70
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Surface Quality:
40-20
f/#:
10.00
Numerical Aperture NA:
0.05
Coating:
VIS 0° (425-675nm)
Coating Specification:
Ravg ≤0.4% @ 425 - 675nm
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
Bevel:
Protective bevel as needed
Type:
Achromatic Lens
Wavelength Range (nm):
425 - 675

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 219:
Certificate of Conformance:

제품군의 상세 설명

  • 0°의 입사각을 위한 디자인
  • 425 - 675nm에서 표면당 0.4% 미만의 반사율
  • MgF2VIS-NIR 코팅 처리된 Achromat 역시 이용 가능

Achromatic lens는 2개의 광학 요소가 접합된 achromatic doublet으로서 광축 상의 구면 수차와 색 수차를 보정하기 위해 컴퓨터로 최적화 처리 과정을 거칩니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요