제품이 장바구니에 추가됨

10mm Dia. x 10mm EFL Arton Plastic Asphere, 코팅 처리

×
재고 번호 #90-323 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 87,700
수량 1-10
KRW 87,700
수량 11+
KRW 72,500
가격(부가세 별도)
견적 요청

제품사양

General

Type:
Aspheric Lens

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
10.00
Clear Aperture CA (mm):
8.00
Edge Thickness ET (mm):
3.1
Bevel:
Protective bevel as needed
Flange Distance (mm):
8.28

Optical Properties

Effective Focal Length EFL (mm):
10.00 ±0.2
Numerical Aperture NA:
0.40
Back Focal Length BFL (mm):
8.28
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Arton Plastic
Coating:
BBAR (650-850nm)
Coating Specification:
Rabs <1.0% @ 650 - 850nm
f/#:
1.25
Wavelength Range (nm):
650 - 850
Conjugate Distance:
Infinite

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 뛰어난 내구성으로 거친 환경에 적합
  • 높은 내열 성능
  • 낮은 흡수성

Arton® Plastic Aspheric Lenses는 무게에 민감한 용도나 거친 환경에서 PMMA 또는 polycarbonate plastic aspheric lens를 대체할 수 있는 이상적인 제품입니다. 일반적으로 플라스틱 기판은 고온다습 환경에서 성능 저하를 보입니다. Arton®사의 폴리올레핀 열가소성 플라스틱 기판은 플라스틱의 반투명도와 복굴절성은 높게 유지하면서도 고내열성과 저수분 흡수성을 제공합니다.

제품자료

Frequently Purchased Together

Compatible Mounts

제목  Type 제품 비교하기 재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
10.0mm Optic Dia., Optic Mount Fixed #64-554 KRW 44,200
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
10mm Diameter, S-Mount Thick Optic Mount Fixed #63-951 KRW 53,700
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25mm Cage 10mm Diameter Lens Mount Fixed #85-551 KRW 62,000
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
10mm Diameter, C-Mount Thick Optic Mount Fixed #63-980 KRW 78,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요