제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

10mm Dia. X 10mm FL Uncoated, Double Sided Aspheric Lens

×
재고 번호 #18-414 14개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 434,660
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 434,660 개당
수량 6-25 KRW 348,037 개당
수량 26-49 KRW 327,128 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Aspheric Lens

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
10.00 +0.0/-0.025
Centering (arcmin):
<3
Clear Aperture CA (mm):
9
Edge Thickness ET (mm):
5
Center Thickness CT (mm):
7.60 ±0.1
Bevel:
None

Optical Properties

Effective Focal Length EFL (mm):
10.00
Back Focal Length BFL (mm):
7.06
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Aspheric Design Wavelength (nm):
587.6
Asphere Figure Error, RMS @ 632.8nm:
0.4λ RMS and 2λ PV
Coating:
Uncoated
Surface Quality:
40-20
f/#:
1.00
Wavelength Range (nm):
330 - 2400
Radius R1=-R2 (mm):
8.818
Power (diopters):
100.00

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 1X 확대용으로 설계
  • Finite Conjugate 용도에 안성맞춤
  • 10 - 50mm의 직경 옵션

TECHSPEC® Double-Sided Aspheric Lenses는 1:1 이미징 용도에 안성맞춤인 제품입니다. f/#가 1.0이면서 NA 값이 높은 이 렌즈는 집광 용도에 이상적으로 사용할 수 있으며, 10 - 50mm의 직경으로 제공됩니다. 또한 Bi-convex lens로도 알려진 double-convex lens로서 시스템에 적용되는 광학 요소의 수를 크게 줄여주면서도 뛰어난 성능을 발휘합니다. TECHSPEC® Double-Sided Aspheric Lenses는 1X 확대용으로 최적화되었으나, 비구면 설계를 채택하여 최대 4X 배율까지 수용하면서 우수한 성능을 제공합니다.

제품자료

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.