제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

10mm Dia. x 1.5mm Thick, Uncoated, Ge Window

Germanium (Ge) Windows

Germanium (Ge) Windows

×
재고 번호 #68-734 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 427,800
수량 1+
KRW 427,800
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Protective Window

Physical & Mechanical Properties

Bevel:
Protective as needed
Clear Aperture (%):
90.00
Clear Aperture CA (mm):
9.00
Diameter (mm):
10.00 +0.0/-0.1
Thickness (mm):
1.50 ±0.1
Edges:
Fine Ground
Knoop Hardness (kg/mm2):
780
Parallelism (arcmin):
<1
Poisson's Ratio:
0.28
Young's Modulus (GPa):
102.7

Optical Properties

Coating:
Uncoated
Index of Refraction (nd):
4.002 @ 11µm
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Germanium (Ge)
Surface Flatness (P-V):
λ/10 @ 10.6μm
Surface Quality:
60-40
Wavelength Range (nm):
2000 - 14000

Material Properties

Coefficient of Thermal Expansion CTE (10-6/°C):
6.1
Density (g/cm3):
5.33

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품설명

  • 비코팅 또는 다양한 IR 범위를 위해 설계된 AR 코팅
  • 저분산으로 색수차 최소화
  • 견고한 광학 부품을 필요로 하는 용도에 적합
  • DLC Coated Germanium Windows 또한 이용 가능
  • 저마늄 수급에 차질이 생겨 저마늄 제품의 경우 납기가 지연되거나 가격이 변동될 수 있으니 자세한 내용은 고객 서비스 팀에 문의하시기 바랍니다

TECHSPEC® Germanium (Ge) Windows는 가장 최신의 3가지 AR 코팅 옵션 이용 가능: mid-infrared 용도를 위한 3 - 5μm, 광대역 멀티 스펙트럼 용도를 위한 3 - 12μm, 또는 thermal imaging을 위한 8 - 12μm. 게르마늄 윈도우의 굴절률이 높은 관계로(2 - 14μm 대역에서 대략 4.0) 관심 대역에서의 충분한 투과율을 확보하려면 AR 코팅은 필수입니다. 게르마늄은 열폭주(thermal runaway) 현상이 나타날 수 있는데 이는 온도가 상승하면 투과율이 낮아짐을 의미합니다. 이로 인해 이 게르마늄 윈도우는 100°C 미만에서 사용해야 합니다. 무게에 민감한 시스템용으로 설계할 때는 게르마늄의 고밀도(5.33 g/cm3)를 고려해야 합니다. 게르마늄의 Knoop 경도(780)는 플루오르화 마그네슘이 갖는 경도의 거의 두 배로서 튼튼한 광학 부품이 필요한 적외선 용도로 이상적입니다.

제품자료

AR COATED GERMANIUM

Typical transmission of a 3mm thick Ge window with BBAR (3000-5000nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Ravg <3% @ 3000 - 5000nm

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

Typical transmission of a 3mm thick Ge window with BBAR (3000-12000nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Ravg <5.0% @ 3 - 12μm

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

Typical transmission of a 3mm thick Ge window with BBAR (8000-12000nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Ravg <3.0% @ 8 - 12μm

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

관련제품

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.

에드몬드옵틱스의 제조 역량:

  • 맞춤형 치수, 소재, 코팅 등
  • 고정밀 표면 품질 및 평탄도
  • 정밀 공차나 복잡한 구조
  • 프로토타입 제작부터 대량 생산에 이르는 생산 확장성

자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.

연계하여 사용 가능한 제품

호환 마운트

제목  Type 제품 비교하기 재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
10.0mm Optic Dia., Optic Mount Fixed #64-554 KRW 44,200
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
5.0 - 25.0mm Optic Height, Metric Bar-Type Optic Holder Fixed #55-529 KRW 137,800
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
7.0 - 40.0 Optic Height, English Bar-Type Optic Holder Fixed #03-676 KRW 143,600
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
10.0 - 60.0mm Optic Height, Metric Bar-Type Optic Holder Fixed #55-530 KRW 146,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
7.0 - 67.0 Optic Height, English Bar-Type Optic Holder Fixed #03-669 KRW 156,600
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
8.0 - 118.0 Optic Height, English Bar-Type Optic Holder Fixed #03-666 KRW 162,400
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
4.0 - 36.0mm Optic Dia., Self-Centering Jaw Clamp Fixed #16-077 KRW 213,200
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
2"/50.8mm Diameter, Bar Type Lens / Filter Holder, Quick Start Optical Mounts Fixed #17-530 KRW 217,900
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
5.0 - 100.0mm Optic Dia., Self-Centering Jaw Clamp Fixed #16-078 KRW 555,400
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program