제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

10mm Dia. x 5mm Length, 25mm Cage Simple Optic Mount

×
재고 번호 #85-533 14개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 59,019
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 59,019 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Function:
Fixed
Type of Optics:
Circular/Cylindrical Tube

Physical & Mechanical Properties

Compatible Plate Inner Diameter (mm):
25.0
Extension Length (mm):
5.0
Construction:
Black Anodized Aluminum
Dimensions (mm):
25 Dia.

Threading & Mounting

Size of Compatible Optics (mm):
10.0
Thickness of Compatible Optics (mm):
5.0
Thread Type:
M23.2 x 0.75

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 다양한 직경으로 제공
  • 25mm 또는 30mm Cage System Plates에 부착
  • Mounted Optics 또는 Laser Diode Modules 고정에 아주 적합

TECHSPEC Cage System Simple Optical Mounts는 TECHSPEC Cage System 안에 장착된 광학 부품, laser diode modules 또는 기타 광학 부품을 고정하는 데 아주 적합합니다. 한 개의 고정 나사로 simple optical mount 안에 부품을 고정합니다. 각 마운트에는 숫나사가 부착되어 있어 cage system tubes와 손쉽게 결합할 수 있습니다. Plates에 부품을 추가하거나 제거함으로써 TECHSPEC 25mm 및 30mm Cage System Simple Optical Mounts는 어떤 종류의 TECHSPEC Cage System 설정에든 쉽게 추가할 수 있습니다. 이 간단한 optical mounts는 독립 부품으로 사용하든 cage system tubes와 결합해 사용하든 아주 적합합니다.

참고: #85-510 20mm Dia x 5mm Thickness Mount에는 metal locking knob가 포함되어 있습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요