제품이 장바구니에 추가됨

10mm Dia. x 6.6mm FL, VIS-EXT Coated Molded Aspheric Condenser Lens

Molded Aspheric Condenser Lenses

×
재고 번호 #71-485 3개 보유 기타 코팅 옵션
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 85,181
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-10 KRW 85,181 개당
수량 11-49 KRW 76,941 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Condenser Lens
Note:
Click here for more information on the ISO 10110 surface quality specification.

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
10.00 +0.0/-0.3
Centering (arcmin):
≤30
Clear Aperture CA (mm):
8.00
Edge Thickness ET (mm):
0.46
Center Thickness CT (mm):
5.00 ±0.20
Bevel:
Protective as needed
Diameter of Asphere (mm):
10.0
Shape of Back Surface:
Plano

Optical Properties

Effective Focal Length EFL (mm):
6.60 @ 587.6nm
Numerical Aperture NA:
0.76
Back Focal Length BFL (mm):
3.30 +/-0.25
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Focal Length Tolerance (%):
±7
Coating:
VIS-EXT (350-700nm)
Coating Specification:
Ravg ≤0.4% @ 425 - 675nm
Surface Quality:
5/3 x 0.4; E 0.2
f/#:
0.66
Radius R2 (mm):
Plano
Wavelength Range (nm):
350 - 700
Conjugate Distance:
Infinite

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 242:

제품설명

  • 내구성 향상을 위해 강화 처리됨
  • NA 값이 높음
  • 조명 용도에 적합

Molded Aspheric Condenser Lenses는 정밀한 광학적 스펙과 기계적 스펙을 충족시키기 위해 압축, 강화 및 어닐링 처리가 된 제품입니다. 강화 과정은 렌즈의 내구성을 향상시켜 기존의 폴리싱된 렌즈들보다 열적 충격이나 스크래치에 덜 취약하도록 만들어 줍니다. 이 Molded Aspheric Condenser Lenses는 두 번째 표면도 연마 및 광택 처리가 되어 렌즈의 전반적인 정밀도가 올라갑니다. Molded Aspheric Condenser lenses는 DNA 염기서열 및 중합효소 연쇄 반응(PCR) 테스트 플랫폼과 같은 생명공학 기기를 포함한 광범위한 조명 및 감지 용도에 이상적으로 사용할 수 있습니다.

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요