제품이 장바구니에 추가됨

10mm Dia/10 Div, 19mm Dia. Microscope Eyepiece Reticle

×
재고 #54-424 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 236,400
수량 1-4
KRW 236,400
수량 5+
KRW 226,100
가격(부가세 별도)
견적 요청
Diameter (mm):
19.00 +0.0/-0.1
Thickness (mm):
1.50
Thickness Tolerance (mm):
±0.1
Overall Accuracy (μm):
±10
Centering (mm):
0.1
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Line Width (mm):
0.016
Line Width Tolerance (mm):
± 0.003
NIST Certification:
No

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 209:
Certificate of Conformance:

제품군의 상세 설명

  • Designed for 1X Objective Power
  • Concentric Circle Pattern
  • B270 Substrate

투명한 유리 디스크에 눈금이나 패턴이 표시된 Reticle은 내부 real 이미지 면의 현미경 eyepiece에 맞습니다. 이것은 현미경의 대물렌즈로 만들어진 표본/물체의 중간 이미지입니다. 이 위치에 reticle을 놓아서 눈금/패턴은 이미지와 superimpose되고 둘 다 동시에 초점이 맞습니다. 이 reticle은 대물 렌즈 파워 1X를 위해 디자인 되었습니다. 눈금 reticle이나 micrometer 스테이지는 교정을 필요로 합니다. 1-10 숫자 표기 5 번째 원은 점선. 12.5mm의 crossline

Filter

Microscope와 Objective 이해

Learn about the different components used to build a microscope, key concepts, and specifications at Edmund Optics.

바로 보기

Optical Cage System Application: Digital Video Microscope

Are you looking to simplify the assembly of a digital video microscope? Find out how a TECHSPEC Optical Cage System allows for quick build at Edmund Optics.

바로 보기

You list reticles for both Magnifiers and Microscopes. Which reticle do I choose for my application?

What is a scaled reticle?

Reticle

광학 케이지 시스템 어플리케이션: DIC(Differential Interference Contrast) 디지털 현미경

Differential interference microscopy enhances the contrast of object features that are otherwise difficult to observe using brightfield microscopy.

바로 보기

Darkfield Illumination

Digital Video Microscope 대물렌즈 설치

Digital video microscopes use a camera to capture and record images. Read more about the components needed to assemble a video microscope at Edmund Optics.

바로 보기

Brightfield Illumination

Fluorescence Microscopy: Imaging Filters가 장착된 In-Line Illumination

Want to know about fluorescence microscopy? Read this article by a Biomedical Product Line Engineer at Edmund Optics to learn more.

바로 보기

Laser Power Density versus Energy Density

Power density, energy density, fluence, and irradiance are often incorrectly used in laser optics applications. Learn the correct definitions and usage.

바로 보기
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요