제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

10mm Diameter, 532nm V-Coat, λ/4 N-BK7 Window

SCHOTT Optical Components 상세 정보 보기
×
재고 번호 #49-127 13개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 129,986
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 129,986 개당
수량 6-25 KRW 104,545 개당
수량 26-49 KRW 97,129 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Laser Line Window

Physical & Mechanical Properties

Clear Aperture CA (mm):
9.00
Diameter (mm):
10.00 +0.00/-0.25
Thickness (mm):
2.00 ±0.20
Parallelism (arcmin):
≤1
Bevel:
Protective as needed
Clear Aperture (%):
90
Edges:
Fine Ground
Poisson's Ratio:
0.21
Young's Modulus (GPa):
82
Knoop Hardness (kg/mm2):
610.00

Optical Properties

Coating:
Laser V-Coat (532nm)
Design Wavelength DWL (nm):
532
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Index of Refraction (nd):
1.516
Surface Quality:
60-40
Abbe Number (vd):
64.17
Coating Specification:
Rabs <0.25% @ 532nm
Surface Flatness (P-V):
λ/4

Material Properties

Density (g/cm3):
2.51
Coefficient of Thermal Expansion CTE (10-6/°C):
7.1 (-30 to +70°C)
8.3 (+20 to +300°C)

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

제품설명

  • 디자인된 파장에서 0.25%보다 낮은 반사
  • HeNe, Diode, Nd:YAG 레이저 광원에 대한 코팅 처리 가능
  • 정밀한 N-BK7 기반
  • 비 코팅 처리 또는 MgF2 코팅VIS 0° 코팅 처리 가능

TECHSPEC® λ/4 N-BK7 Laser Line Windows는 산업용, 그리고 low power laser 장비용으로 이상적입니다. 높은 허용 오차를 갖도록 설계되어 빔의 왜곡과 분산이 최소화됩니다. AR 코팅 처리를 할 경우 코팅 설계 파장에서 0.25% 미만의 반사율을 제공합니다.

제품자료

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.