제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

10mm Diameter, Aluminum Coated, Cone Mirror

×
재고 번호 #45-939 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 574,200
수량 1-5
KRW 574,200
수량 6+
KRW 459,700
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Specialty Mirror
Note:
Coating on Cone Surface

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
10.00 +0.00/-0.05
Length (mm):
10.00
Length Tolerance (mm):
±0.1
Total Length (mm):
15.0

Optical Properties

Angle Tolerance (arcmin):
±6
Coating:
Protected Aluminum (400-700nm)
Coating Specification:
Ravg >85% @ 400 - 700nm
Coating Type:
Metal
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Surface Quality:
40-20
Wavelength Range (nm):
400 - 700

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 219:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 360° 용도에 적합함
  • 다양한 직경으로 가능
  • 보호용 알루미늄 코팅

TECHSPEC® Cone Mirrors는 laser 및 이미징 시스템, 그리고 360° 조명이 필요한 용도에 적합합니다. cone mirrors는 연마한 cone top 및 base, 그리고 미세하게 연마된 circumference(원둘레)를 갖고 있습니다.

제품자료

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program