제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

1.0mm Diameter, LASFN-35 Ball Lens

×
재고 번호 #47-128 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 137,800
수량 1-10
KRW 137,800
수량 11+
KRW 124,000
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Ball Lens

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
1.00
Diameter Tolerance (μm):
+0/-3

Optical Properties

Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Coating:
Uncoated
Wavelength Range (nm):
400 - 2400
Index of Refraction (nd):
2.022
Sphericity (μm):
2.00

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품설명

TECHSPEC® High Index Ball Lenses는 높은 굴절률을 갖기 때문에 더 짧아진 back focal length를 제공함으로써, fiber coupling을 간소화합니다. Ball lens는 single glass substrate로 제조되어 빛의 focus나 collimate가 가능합니다. S-LAH79 (Ohara) substrate는 Abbe Number가 28.3, density가 5.23g/cm3, 그리고 linear expansion 계수가 6.0 microns/m°C (-30 ~ 70°C)입니다. TECHSPEC® High Index Ball Lenses는 endoscopy, bar code scanning, aspheric lenses용 ball pre-form, 그리고 sensor 어플리케이션에 이상적으로 사용할 수 있습니다.

관련제품

연계하여 사용 가능한 제품

호환 마운트

제목  Type 제품 비교하기 재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
Small Lens Clamp for 1-3mm Dia. Optics Fixed #12-869 KRW 216,100
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요