제품이 장바구니에 추가됨

10mm Diameter UV Fused Silica Ground Glass Optical Diffuser

×
재고 번호 #49-155 20+개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 79,207
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-10 KRW 79,207 개당
수량 11-49 KRW 62,727 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Ground Glass Diffuser

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
10.00 ±0.25
Grit: Grit of the material used to process the diffuse surface of the substrate. Surface finish may vary slightly between pieces.
220
Thickness (mm):
1.60

Optical Properties

Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Wavelength Range (nm):
200 - 2200

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

제품설명

  • 고른 확산면
  • UV 파장을 이용하는 용도로 적합
  • 낮은 산란 손실
  • Float Glass 기판도 이용 가능

UV Fused Silica Ground Glass Diffusers는 높은 허용 오차, 우수한 그라운드 글래스로 이루어져 다양한 산업용 용도에 이상적입니다. 이 광학 디퓨저의 UV 용융 실리카 기판에 확산면을 만들기 위해서는 220-grit sandblast 기법을 사용합니다. 이러한 sandblast 공정에서 두 번의 직교 통과 처리를 거치면 표면에 고른 확산이 이루어집니다. 산란을 통해 낮은 산란 손실을 감수하는 대신 중간 수준의 확산 효과를 얻게 됩니다. 일반적인 적용 사례로는 screens, illuminator diffusion, 그리고 targets이 포함됩니다.

제품자료

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.