제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

10mm Length, M90 x 1 Extension Tube

M90 x 1 Extension Tube. 25mm Length Shown. Length Varies by Stock Number.

M90 x 1 Extension Tube. 25mm Length Shown. Length Varies by Stock Number.

×
재고 번호 #13-962 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 166,800
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 166,800 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Lens Accessory

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 16k 5μm 82mm 라인 스캔 카메라를 위해 설계됨
  • 12k 5um 62.5mm 및 16k 3.5um 57.7mm 카메라에도 사용 가능
  • 이미지 전체 시야에서 높고 균일한 해상도 제공

TECHSPEC® LS Series Line Scan Lenses는 5μm 픽셀의 82mm 16K 라인 스캔 카메라와 5um 픽셀의 62.5mm 12k 라인 스캔 카메라 용도로 설계된 제품입니다. 왜곡이 적은 이 렌즈에는 동축 인라인 조명(coaxial inline illumination)을 위해 빔스플리터가 부착되어 있습니다. 라인 스캔 센서에는 빔스플리터를 사용할 수 있으며 영역 스캔 센서에는 윈도우를 사용할 수 있습니다. 잠금식 아이리스는 f/2.9 - f/22 범위에서 조절이 가능합니다. V-Mount는 조절 및 정렬을 용이하게 해줍니다. TECHSPEC® LS Series Line Scan Lenses는 이미지 전체 영역에서 높고 균일한 해상도를 제공함에 따라 전자 기기, 평면 패널 디스플레이, 반도체 웨이퍼 검사와 같은 용도에 이상적으로 사용할 수 있습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요