제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

10mm Minor Axis Uncoated, Fused Silica Brewster Window

×
재고 번호 #65-823 20+개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 128,441
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-10 KRW 128,441 개당
수량 11+ KRW 115,772 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Linear Polarizer

Physical & Mechanical Properties

Clear Aperture CA (mm):
9.00 x 15.92
Thickness (mm):
2.00 ±0.20
Edges:
Fine Ground
Major Axis (mm):
17.69
Minor Axis (mm):
10.00 +0.00/-0.25
Parallelism (arcsec):
≤10
Young's Modulus (GPa):
73
Construction:
Brewster Window

Optical Properties

Coating:
Uncoated
Design Wavelength DWL (nm):
632.8
Index of Refraction (nd):
1.458
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Surface Quality:
10-5
Transmitted Wavefront, P-V:
λ/10
Wavelength Range (nm):
200 - 2200

Material Properties

Coefficient of Thermal Expansion CTE (10-6/°C):
0.52 (+5 to +35°C)
0.57 (0 to +200°C)
0.48 (-100 to +200°C)

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • P-Polarized Light 손실 감소
  • 55.57° 각도에서 원형 프로파일 형성
  • Laser Cavities에 사용하기에 아주 적합함

TECHSPEC® Brewster Windows는 Brewster’s angle(55.57°)에서 지향할 경우 원형 프로파일을 나타내도록 디자인되어 있습니다. TECHSPEC® Brewster Windows는 laser급 표면 품질 및 평행성을 갖고 있을 뿐 아니라 투과된 wavefront의 왜곡을 λ/10 수준으로 제한합니다. 55.57°에서 사용하면 이 windows는 P-polarized light 손실을 최소화시켜 laser cavities 내에서의 사용 및 선형 편광된 광선 생성용으로 적합합니다.

제품자료

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.