TECHSPEC® Multi-Element Inner Apertures는 광학 시스템의 빔 형태와 크기에 대한 완벽한 제어 기능을 제공합니다. Aperture의 직경은 소형 빔부터 대형 빔까지 요구되는 용도를 위해 1mm - 15mm의 크기로 제공됩니다. TECHSPEC® Multi-Element Inner Apertures는 내부에서 일어나는 미광과 반사를 줄이기 위해 무광택으로 마감 처리가 됩니다. 정밀 포지셔닝을 위한 TECHSPEC® Multi-Element Spacer Rings and Spacer Tubes를 사용하면 aperture를 시스템 내부에서 최적의 위치에 배치할 수 있습니다.
참고: The TECHSPEC® Multi-Element Inner Aperture Plate Kit (#11-187)는 당사에서 취급하는 전 종류의 aperture를 저렴한 가격에 제공합니다.
1-800-363-1992
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2025, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)