제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

10mm NIR I Hypotenuse, BBAR Right Angle Prism

Broadband Anti-Reflection Coated Hypotenuse Prism

×
재고 번호 #34-407 10개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 162,843
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 162,843 개당
수량 6-25 KRW 130,707 개당
수량 26-49 KRW 122,467 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Right Angle Prism

Physical & Mechanical Properties

Dimensional Tolerance (mm):
+0/-0.1
Bevel:
Protective as needed
Length of Hypotenuse (mm):
14.10
Length of Legs (mm):
10.00

Optical Properties

Beam Deviation (arcsec):
±15
Coating:
NIR I (600-1050nm)
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Surface Quality:
40-20
Image Orientation:
Left-Handed
Ray Deviation (°):
90
Wavelength Range (nm):
350 - 2200
Power (fringes) @ 632.8nm:
1.25
Irregularity (fringes) @ 632.8nm:
0.25

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

제품설명

  • 단일 축의 Retroreflector
  • 우측으로 향하는 이미지
  • VIS와 NIR 옵션 이용 가능

TECHSPEC® BBAR (Broadband Anti-Reflection) Coated Hypotenuse Right Angle Prisms는 single axis retroreflector가 필요한 용도에 적합합니다. 이 프리즘은 타이트한 각도 공차뿐만 아니라 가시광에서 근적외선 스펙트럼까지 커버할 수 있는 코팅 옵션을 특징으로 합니다. TECHSPEC® BBAR Coated Hypotenuse Right Angle Prism은 맞춤 제작 사이즈로도 이용 가능합니다.

제품자료

Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Tunnel Diagram
Right Angle Prism Tunnel Diagram
Right Angle Prism Tunnel Diagram
Right Angle Prism Tunnel Diagram

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.