제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

10mm NIR, Lateral Displacement Non-Polarized Beamsplitter

Lateral Displacement Beamsplitters

×
재고 번호 #47-540 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 891,800
수량 1-5
KRW 891,800
수량 6+
KRW 712,000
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Non-Polarizing Beamsplitter
Type of Optics:
Non-Polarizing

Physical & Mechanical Properties

Clear Aperture (%):
80.00
Construction:
Prism
Dimensional Tolerance (mm):
±0.1
Parallelism (arcmin):
<2

Optical Properties

Angle Tolerance (arcsec):
±5
Beam Separation (mm):
10.00
Coating Specification:
Ravg <0.5% @ 720 - 1080nm
Extinction Ratio:
|Tp - Ts| <6%
P-Polarization Transmission (%):
45.00
S-Polarization Reflection (%):
45.00
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Surface Flatness (P-V):
λ/8
Surface Quality:
40-20
Wavelength Range (nm):
720 - 1080

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • VIS 및 NIR 코팅 옵션 제공
  • 벤치탑 레이아웃 간소화
  • 입사빔을 서로 평행한 두 개의 변위빔으로 분할

TECHSPEC® Lateral Displacement Beamsplitters는 일정한 거리에서 입사빔을 두 개의 평행빔으로 출력하는 데 사용됩니다. 이 빔스플리터는 λ/8 right angle prism에 정밀 rhomboid prism이 접합되어 있는 구조를 이룹니다. 또한 정밀 허용 오차로 설계되어 출사빔이 2 arcmin 이내로 평행성을 갖도록 합니다. 입사 및 출사면에는 효율성 향상을 위해 다층의 무반사(AR) 코팅 처리가 되어 있습니다. 코팅은 편광 및 비편광으로 이용이 가능합니다.

제품자료

 
Size (A) 10mm 20mm
Beam Separation 10mm 20mm

Frequently Purchased Together

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요