제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

10mm NIR, Polarizing Cube Beamsplitter

TECHSPEC® Broadband Polarizing Cube Beamsplitters

×
재고 번호 #49-870 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 424,900
수량 1-5
KRW 424,900
수량 6+
KRW 340,800
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Linear Polarizer

Physical & Mechanical Properties

Clear Aperture (%):
90
Construction:
Cube
Dimensions (mm):
10.0 x 10.0 x 10.0 ±0.1

Optical Properties

Beam Deviation (arcmin):
±3
Coating Specification:
Ravg <0.5% @ 700 - 1100nm
Extinction Ratio:
500:1
P-Polarization Transmission (%):
>90
S-Polarization Reflection (%):
>99
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Surface Quality:
40-20
Wavelength Range (nm):
700 - 1100
Power (fringes) @ 632.8nm:
1.25
Irregularity (fringes) @ 632.8nm:
0.25

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • VIS 및 NIR 코팅 옵션 제공
  • 500:1의 소광비
  • AR 코팅 처리가 되어 표면당 0.5% 미만의 반사율 제공

광대역 용도로 설계된 TECHSPEC® Broadband Polarizing Cube Beamsplitters는 설계 파장 전체 범위에서 P-편광 빛의 경우 90% 이상의 투과율, 그리고 S-편광 빛의 경우 99% 이상의 반사 효율을 제공합니다. 각각의 빔스플리터는 정밀 공차를 가진 한 쌍의 고정밀 right angle prism이 서로 접합된 구조로서 이 중 한 프리즘의 빗변에는 금속 유전체 코팅이 입혀져 있습니다. 빔스플리터의 각 면에는 무반사(AR) 코팅 처리가 되어 있어 표면당 0.5% 미만의 반사율을 제공합니다.

제품자료

Frequently Purchased Together

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요