제품이 장바구니에 추가됨

10mm Scale/100 Div, 19mm Dia. Eyepiece Reticle

×
재고 번호 #36-125 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 282,323
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-4 KRW 282,323 개당
수량 5+ KRW 269,757 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
19.00 +0.0/-0.1
Overall Accuracy (μm):
±3
Thickness (mm):
1.10 ±0.1
Line Width (mm):
0.010
Centering (mm):
0.1
Line Width Tolerance (mm):
±0.001

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • Designed for 1X Objective Power
  • 1, 5, or 10mm Scale Versions
  • 0.1 or 0.5 Inch Scale Versions

투명한 유리 디스크에 눈금이나 패턴이 표시된 Reticle은 내부 real 이미지 면의 현미경 eyepiece에 맞습니다. 이것은 현미경의 대물렌즈로 만들어진 표본/물체의 중간 이미지입니다. 이 위치에 reticle을 놓아서 눈금/패턴은 이미지와 superimpose 되고 둘 다 동시에 초점이 맞습니다. 이 reticle은 대물 렌즈 파워 1X를 위해 디자인 되었습니다. 눈금 reticle이나 micrometer 스테이지는 교정을 필요로 합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요