제품이 장바구니에 추가됨

10mm Square Microlens Array Mount, 0.9mm Thick

Microlens Array Mounts

Microlens Array Mounts

×
재고 번호 #25-834 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 110,900
수량 1-25
KRW 110,900
수량 26+
KRW 99,900
가격(부가세 별도)
견적 요청

제품사양

General

Type:
Fixed
Type of Optics:
Square

Physical & Mechanical Properties

Clear Aperture CA (mm):
9.2 x 9.2
Outer Diameter (mm):
25.4
Construction:
Black Anodized Aluminum
Min. Thickness of Compatible Optics (mm):
0.90
Max. Thickness of Compatible Optics (mm):
0.90

Threading & Mounting

Size of Compatible Optics (mm):
10.00

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

제품설명

  • 마이크로 렌즈 어레이를 광학 어플리케이션에 쉽게 통합
  • 외경이 25.4mm인 Circular Optical Mount와 호환 가능
  • 육각 렌치 및 M2 나사 포함

해당 제품은 10mm 정사각형 마이크로 렌즈 어레이를 광학 어플리케이션에 쉽게 통합할 수 있도록 설계되었습니다. 외경이 25.4mm(1")인 마운트로 에드몬드옵틱스의 C/S/T-Mount Circular Optic MountSM Lens Tube 및 Compact Mirror & Lens Mount에 삽입될 수 있게 특수 설계가 적용되었습니다. 해당 제품은 블랙 아노다이징 처리가 된 알루미늄을 사용해 제조되었으며, 어레이를 마운트 내에 고정하는 육각 렌치와 M2 나사 2개가 포함되어 있습니다. 해당 제품과 마이크로 렌즈 어레이를 영구적으로 통합하려면 Norland 광학 접착제NOA 61NOA 81을 사용하하는 걸 권장합니다. 접착제는 에드몬드옵틱스의 다양한 UV 경화 제품을 사용하여 경화시킬 수 있습니다.

관련제품

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요