해당 제품은 10mm 정사각형 마이크로 렌즈 어레이를 광학 어플리케이션에 쉽게 통합할 수 있도록 설계되었습니다. 외경이 25.4mm(1")인 마운트로 에드몬드옵틱스의 C/S/T-Mount Circular Optic Mount, SM Lens Tube 및 Compact Mirror & Lens Mount에 삽입될 수 있게 특수 설계가 적용되었습니다. 해당 제품은 블랙 아노다이징 처리가 된 알루미늄을 사용해 제조되었으며, 어레이를 마운트 내에 고정하는 육각 렌치와 M2 나사 2개가 포함되어 있습니다. 해당 제품과 마이크로 렌즈 어레이를 영구적으로 통합하려면 Norland 광학 접착제, NOA 61, NOA 81을 사용하하는 걸 권장합니다. 접착제는 에드몬드옵틱스의 다양한 UV 경화 제품을 사용하여 경화시킬 수 있습니다.
1-800-363-1992
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2025, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)