제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

10mm Square Uncoated, B270 Window

SCHOTT Optical Components 상세 정보 보기
×
재고 번호 #64-084 20+개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 45,526
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 45,526 개당
수량 6-25 KRW 35,844 개당
수량 26-99 KRW 34,402 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Protective Window

Physical & Mechanical Properties

Bevel:
Protective as needed
Clear Aperture CA (mm):
9.00 x 9.00
Dimensions (mm):
10.00 x 10.00
Thickness (mm):
1.00
Edges:
Fine Ground
Knoop Hardness (kg/mm2):
500.00
Poisson's Ratio:
0.22
Young's Modulus (GPa):
71.5
Length (mm):
10.00
Width (mm):
10.00

Optical Properties

Abbe Number (vd):
58.3
Coating:
Uncoated
Index of Refraction (nd):
1.523
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Surface Flatness (P-V):
Surface Quality:
60-40
Wavelength Range (nm):
360 - 2700

Material Properties

Coefficient of Thermal Expansion CTE (10-6/°C):
9.4 (+20 to +300°C)
Density (g/cm3):
2.56

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

제품설명

  • 다양한 선택 가능 크기
  • Uncoated, MgF2, VIS-NIR 무반사(AR) 코팅 처리 가능
  • OEM 대량 생산 요청 시 커스텀 옵션 제공

해당 제품은 VIS-NIR 스펙트럼에서 투과율이 높습니다. N-BK7 윈도우와 굴절률은 비슷하지만 가격은 더 저렴합니다. 해당 제품은 높은 태양열 안정성과 화학적 내성 덕분에 보호용 요소로 자주 사용되며 표준 윈도우 어플리케이션에 적합합니다. 코팅 옵션으로는 비코팅, MgF2 코팅, VIS-NIR 무반사(AR) 코팅이 제공됩니다. 원형/정사각형 제품 모두 다양한 크기로 제공되며, OEM 어플리케이션의 경우 맞춤형 크기 및 코팅 처리가 가능합니다.

제품자료

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.

에드몬드옵틱스의 제조 역량:

  • 맞춤형 치수, 소재, 코팅 등
  • 고정밀 표면 품질 및 평탄도
  • 정밀 공차나 복잡한 구조
  • 프로토타입 제작부터 대량 생산에 이르는 생산 확장성

자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.

호환 마운트

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요