제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

10mm Thick Inner Spacer Tube

TECHSPEC Multi-Element Spacer Ring

TECHSPEC Multi-Element Spacer Ring TECHSPEC Multi-Element Spacer Tube
×
재고 #11-197 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 33,500
수량 1-4
KRW 33,500
수량 5+
KRW 29,600
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드
Thickness (mm):
10.00
Outer Diameter (mm):
28.05
Inner Diameter (mm):
25
Function:
Spacer Ring

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품군의 상세 설명

  • 0.1mm - 60mm 범위의 두께
  • 두께가 서로 다른 부품을 결합하면 최적의 간격 생성 가능
  • 검정색에 무광택 마감 처리로 미광이 감소

TECHSPEC® Multi-Element Spacer Rings and Spacer Tubes는 TECHSPEC® Multi-Element Outer Tubes 내에서 광학 부품의 간격을 손쉽게 제어할 수 있는 방법을 제공합니다. 두께가 다른 링과 튜브의 조합을 이용하면 사용자의 용도에 맞는 최적의 광학 간격을 생성할 수 있습니다. 이 간격 조절 광학 부품은 시스템 내부의 불필요한 미광을 줄이기 위해 무광의 검정색 코팅 처리가 되어 있습니다. TECHSPEC® Multi-Element Spacer Rings and Spacer Tubes는 광학 요소의 정밀한 간격 조정이 요구되는 모든 광학 시스템에 반드시 필요한 부품입니다. 두께가 10mm 이상인 Spacer Tube는 내부에 빛의 유입을 차단하는 스레드(baffle thread)가 있어 무반사 효과가 높을 뿐만 아니라 불필요한 미광까지 줄일 수 있습니다.

참고: TECHSPEC Spacer Ring Kit (#11-193) 및 TECHSPEC Spacer Tube Kit (#11-208)는 저렴한 가격대의 제품으로서 광학 간격 조정에 필요한 모든 기능을 제공합니다.

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
Inner Spacer Ring Kit #11-193 KRW 134,000 수량 5+ KRW 128,200   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Inner Spacer Tube Kit #11-208 KRW 863,300 수량 5+ KRW 764,600   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Filter

Bezel

Normal Load Capacity

Roll

Yaw

C-Mount

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요