제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

10mm UV Enhanced Aluminum Coated, N-BK7 Right Angle Prism

×
재고 번호 #24-178 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 118,200
수량 1-5
KRW 118,200
수량 6+
KRW 95,000
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Right Angle Mirror

Physical & Mechanical Properties

Length of Legs (mm):
10.00
Dimensional Tolerance (mm):
±0.1
Bevel:
Protective bevel as needed
Clear Aperture CA (mm):
12.73 x 9.00
Length of Hypotenuse (mm):
14.10

Optical Properties

Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Surface Quality:
60-40
Coating Specification:
Ravg >85% @ 250 - 700nm
Ravg >89% @ 250 - 450nm
Coating:
Enhanced Aluminum (250-700nm)
Coating Type:
Metal
Angle Tolerance (arcmin):
±2
Wavelength Range (μm):
0.25 - 0.7
Wavelength Range (nm):
250 - 700
Damage Threshold, Reference: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.5 J/cm2 @ 355nm, 10ns
Power (fringes) @ 632.8nm:
1.25
Irregularity (fringes) @ 632.8nm:
0.50

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 242:

제품설명

  • 빛을 90°로 반사
  • 시스템 정렬 용도에 적합
  • Enhanced Aluminum, Protected Gold 및 Protected Silver 코팅

TECHSPEC® Right Angle Mirrors는 enhanced aluminum, protected gold 또는 protected silver 코팅을 적용할 수 있는 제품입니다. Right angle mirror는 입사광을 90°로 반사하고 장착이 용이해 다양한 광학 시스템에서 필수 부품처럼 사용됩니다. 이 미러는 정밀 배열과 높은 성능이 요구되는 어플리케이션에 이상적으로 사용할 수 있습니다.

제품자료

Image above shows light reflecting off the coated hypotenuse.
Image above shows light reflecting off the coated hypotenuse.

관련제품

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.

에드몬드옵틱스의 제조 역량:

  • 맞춤형 치수, 소재, 코팅 등
  • 고정밀 표면 품질 및 평탄도
  • 정밀 공차나 복잡한 구조
  • 프로토타입 제작부터 대량 생산에 이르는 생산 확장성

자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program