제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

10mm VIS, 70R/30T, Non-Polarizing Cube Beamsplitter

×
재고 번호 #13-432 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 342,200
수량 1-5
KRW 342,200
수량 6+
KRW 277,000
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Non-Polarizing Beamsplitter

Physical & Mechanical Properties

Bevel:
Protective bevel as needed
Clear Aperture (%):
>90
Construction:
Cube
Dimensions (mm):
10.0 x 10.0 x 10.0 ±0.1

Optical Properties

Beam Deviation (arcmin):
≤2
Coating:
VIS
Coating Specification:
Ravg <0.5% @ 430 - 670nm
Reflection/Transmission Ratio (R/T):
70/30
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
N-BK7
Surface Quality:
40-20
Wavelength Range (nm):
430 - 670
|Ts-Tp|:
<6%
Absolute Transmission (%):
25 ±10
Average Transmission (%):
25 ±5
Power (fringes) @ 632.8nm:
1.25
Irregularity (fringes) @ 632.8nm:
0.25

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품설명

  • 낮은 편광 의존성: |Ts-Tp|<6%
  • 정밀 공차를 가진 Right Angle Prism으로 생성
  • 표면에 BBAR 코팅 처리가 되어 효율성 극대화
  • C-Mounted Visible 및 ​NIR Cube Beamsplitters 또한 이용 가능

TECHSPEC® Broadband Non-Polarizing Cube Beamsplitters는 정밀 공차를 가진 한 쌍의 고정밀 right angle prism이 서로 접합된 구조로서 이 중 한 프리즘의 빗변에는 금속 유전체 코팅이 입혀져 있습니다. 편광 의존성이 낮은 금속 유전체 하이브리드 코팅은 S- 및 P-편광 상태에서 투과율 및 반사율이 서로 6% 이내가 되도록 합니다. 이 빔스플리터는 지정된 파장 범위에 걸쳐 평평한 스펙트럼을 제공하며 입사각 또는 수렴/발산 빔의 변화로 인해 야기되는 영향을 줄여줍니다.

제품자료

관련제품

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.

에드몬드옵틱스의 제조 역량:

  • 맞춤형 치수, 소재, 코팅 등
  • 고정밀 표면 품질 및 평탄도
  • 정밀 공차나 복잡한 구조
  • 프로토타입 제작부터 대량 생산에 이르는 생산 확장성

자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program