제품이 장바구니에 추가됨

10mW, 473nm DPSS Pointing Laser

DPSS Pointing Lasers

×
재고 번호 #19-469 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,892,300
수량 1-9
KRW 1,892,300
수량 10+
KRW 1,703,800
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Note:
Compatible TEC Controller (#19-476) sold separately
Laser Class - CDRH:
IIIb

Physical & Mechanical Properties

Length (mm):
100.00

Optical Properties

Spatial Mode:
TEM00
Wavelength (nm):
473.00 ±1
Wavelength Tolerance (nm):
±1
Beam Diameter (mm):
1.5 Typical
Beam Divergence (mrad):
<1.5 Typical
Color:
Blue

Electrical

Output Power (mW):
10
Modulation Frequency (kHz):
Not Modulated

Hardware & Interface Connectivity

Operating Voltage (V):
3
Power Supply:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #19-475
Europe: #19-475
Japan: Not Available
Korea: Not Available
China: #19-475

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
23 to 27

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

제품설명

  • 최대 10kHz까지의 TTL Modulation
  • Transverse Mode TEM00
  • 532nm와 1064nm의 파장

DPSS Pointing Lasers는 diode pumped solid state laser로서 1 - 10mW의 파워 출력 범위를 제공합니다. 이 레이저는 고체 상태의 레이저 디자인을 채택하여, 모드 순도(mode purity)가 뛰어나고 분산이 적기 때문에 장거리 프로젝션 용도에 이상적으로 사용할 수 있습니다. 단일 패키지에 옵틱과 전자 기기가 융합된 턴키 디자인(turnkey design)으로 다양한 플러그 앤 플레이 구동에 안성맞춤니다. DPSS Pointing Lasers는 532nm와 1064nm 파장에서 고휘도의 원형 빔 출력을 제공하여 각종 OEM 용도로 사용하기 적합합니다. 단, 출력 파워의 안정성을 높이기 위해 TEC Controller를 사용할 것을 적극 권장합니다.

참고: Power supply, TEC Controller (#19-476), Line Projection Head(532nm용 - #37-093)(f1064nm용 - #37-097), mounting bracket(#37-144)은 별도로 판매됩니다.

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
5 DC Power Suppy #33-770 KRW 77,000   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
15mm Dia., Laser Diode Mount #37-144 KRW 135,600   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
30°, 532nm Single Line Projection Head #37-093 KRW 200,100 수량 10+ KRW 179,800   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
30°, 1064nm Single Line Projection Head #37-097 KRW 200,100 수량 10+ KRW 179,800   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
TEC Controller for DPSS Pointing Lasers #19-476 KRW 146,500 수량 10+ KRW 131,200   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요