제품이 장바구니에 추가됨

10" x 18", Anti-Static Cleaning Cloths

10" x 18", Anti-Static Cleaning Cloths (Assorted Colors - Color May Vary)

×
재고 #57-604 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 31,200
수량 1-5
KRW 31,200
수량 6+
KRW 27,900
가격(부가세 별도)
견적 요청

Product Details

Type:
Anti-Static

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (inches):
10 x 18

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품군의 상세 설명

  • 옵션: Photo-Clear® 및 정전기 방지
  • 정전기 방지 처리를 통한 대전 방지
  • 이물질과 습기를 효과적으로 제거하는 Photo-Clear® 설계

해당 제품은 폴리에스테르와 나일론을 섞어 촘촘하게 직조한 극세사 덕분에 매우 뛰어난 내구성을 가진 세척천입니다. 렌즈 표면의 먼지, 기름기, 습기를 효과적으로 제거합니다. 먼지와 기름기를 치워내기만 하고 완전히 제거하지 못하는 일반적인 클리너와 다릅니다. 극세사 클리너는 정전기 방지 처리가 되어 있으며 1/8”마다 전도성 섬유를 삽입해 정전기를 효과적으로 방지 및 억제합니다. 클리너에 있는 수십만 개의 작은 포켓이 먼지를 깔끔하게 걸러냅니다. 두껍고 부드러우며 절대 마모되지 않습니다.

Filter

Cleaning Optics

Looking for the best way to clean optics? Learn more about the different cleaning products and methods, along with tips to handle optics at Edmund Optics.

바로 보기

Quick Tips for Cleaning Optics

Knowing how to properly clean your optical components is an easy way to maintain system performance and save money by decreasing the risk of component damage.

바로 보기

First Contact Polymer Solution

First Contact Polymer Solution is an easy-to-use liquid polymer for cleaning the surfaces of lenses and other optical components (see below for a more extensive list)

바로 보기

How do I clean my micro optics?

How do I clean my mirrors?

Is it okay to clean an infrared lens, for example one made of germanium, with ethanol?

How do I clean my optics?

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요