TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
| 가격(부가세 별도/Tax excluded) | |
|---|---|
| 수량 1-2 | KRW 319,000 개당 |
| 수량 3-4 | KRW 297,300 개당 |
| 수량 5-9 | KRW 288,600 개당 |
| 더 필요하신가요? | 견적 요청 |
해당 제품은 에드몬드옵틱스에서 취급하는 대물렌즈 제품 중 가장 작은 대물렌즈이며 시중에 유통되는 대물렌즈 제품 중 작동 거리, 배율, 해상도가 동급인 다른 제품과 비교해도 작은 편에 속합니다. 설계를 보면 유한 공액 대물렌즈이지만 무한 보정 대물렌즈와 유사한 이미징 성능을 구현하며 추가 튜브 렌즈 없이도 센서에 이미지를 생성할 수 있습니다. 설계상 배율은 2X지만 더 긴 익스텐션 튜브를 추가하면 배율 구성을 4X, 5X, 10X, 15X, 20X로 바꿀 수 있습니다. 가장 짧은 대물렌즈 길이는 배율이 2X인 경우로 10.8mm이며 가장 긴 대물렌즈 길이는 배율이 20X인 경우로 약 180mm입니다. 기본 제품 구성에는 개구수(NA)와 초점 거리가 각각 두 종류인 대물렌즈 4개가 포함되어 있으며 작동 거리는 9.9mm와 11.4mm로 2가지입니다.
참고: 더 짧거나 긴 익스텐션 튜브를 사용하여 배율을 원하는 대로 조절할 수 있으며 기본 대물렌즈 제품 구성을 변경하여 개구수(NA)와 작동 거리를 원하는 대로 바꿀 수 있습니다.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®